TIDA-00715
高ダイナミックレンジ ヘッドフォン ドライバ、リファレンス デザイン、電圧出力、差動オーディオ DAC 用
TIDA-00715
概要
ヘッドホン駆動用の低 THD+N アンプ信号チェーンを紹介します。この設計では、顧客のニーズに基づいて性能を最適化するために考慮すべきさまざまな要素を説明しています。
特長
- 超低歪み、THD+N < 0.0003%
- 低消費電力: 18.25mW / チャネル
- 性能を損なうことなく、32Ω のヘッドホン負荷に 50mW の出力を供給可能です
- 携帯用途に最適なコンパクト設計
- 携帯用途での省電力のための低消費電力モード
- 回路性能は徹底的に検証されており、アンプ信号チェーン全体と、ヘッドホン アンプ設計時に考慮すべきさまざまなオプションをユーザーに示す設計ガイドが含まれています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI29.PDF (93 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High Dynamic-Range Headphone Driver for DACs Design Guide | 2015/09/17 |