TIDA-00720

バッテリ寿命を延長するためのパワー サイクルのリファレンス デザイン、超低 IQ LDO およびナノ タイマ使用

TIDA-00720

設計ファイル

概要

TIDA-00720 リファレンス デザインは、電源サイクルによってバッテリ寿命を延ばす方法を示しています。電源サイクルの概念は、マイコンがプログラムを実行したり、データを送受信・収集したりするのに十分な時間だけ電源管理デバイスを有効にする時間間隔で構成されています。一部のマイコンには低待機電流のスリープ モードがありますが、パワー マネジメントデバイスが有効なままだと、引き続き消費電力が発生します。有効モード中は電流リークが増加し、マイコンのスリープ サイクル中の総消費電力の無駄に加算されます。

この設計は、バッテリを交換せずに数年間稼働するシステムに最適です。これらのシステムは常時動作する必要はなく、稼働時間の間に数秒、数分、あるいは 1 時間単位の周期で動作します。

特長
  • 電源サイクルを使用してバッテリ寿命を延長できます。スリープモードは超低消費電流 (通常 44nA) です。
  • 時間間隔は外部抵抗により 10ms から 2 時間まで調整可能です。
  • 超低ノイズでリップルのない 1.8V 出力電圧
  • 高速立ち上がり電圧供給。マイコンがプロセス完了信号を送信すると、電源は無効になります。
  • 少ない補償部品で構成できるコスト効率の高い設計
  • TIDA-00720 には、パワー マネージメント ソリューションの設計ガイドと設計ファイルが付属しています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP0.PDF (921 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRID0.PDF (208 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB99.ZIP (1224 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRID1.PDF (476 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIC9.PDF (191 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38693イネーブル搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5111車載対応、デューティ サイクル アプリケーションのパワー ゲート向け、超低消費電力システム タイマ (35nA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Cycling to Extend Battery Life Using an Ultra-Low IQ LDO Design Guide 2015/09/22
技術記事 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。