TIDA-00800

SensorTag 用デイジー チェーン温度センサのリファレンス デザイン

TIDA-00800

設計ファイル

概要

TIDA-00800 リファレンス デザインは、4 個の温度センサと、ケーブル配線環境で使用できる 1 組のデイジーチェーンを搭載しています。  これらのセンサを UART インターフェイス経由で センサタグ 開発プラットフォームに接続すると、情報をワイヤレス送信することができます。  最新の機器は Bluetooth Low Energy ワイヤレス テクノロジーを搭載しているので、このテクノロジーを使用すると、テストとデモがいっそう容易になります。  フォーム ファクタと電気的接続は TI SensorTag 2.0 エコシステムとの互換性があるので、他の各種ワイヤレス テクノロジー (Zigbee、Wi-Fi、Sub-1GHz など) と組み合わせるプロトタイピングを容易に実現すると同時に、選択したセンサで産業用グレードの精度と分解能を達成することができます。

特長
  • デイジーチェーン接続した複数の温度センサ (TMP107)
  • センサタグ プラットフォームからの Bluetooth Low Energy™ リンク
  • SMAART WIRE™ インターフェイス: UART インターフェイスを使用して、最大 32 台のデバイスをデイジーチェーン接続可能
  • 温度範囲:-55°C ~ +125°C
  • 精度:-20°C ~ +70°C の範囲で ±0.4°C
  • 分解能:14 ビット (0.015625℃)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAM8.PDF (693 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRII6.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBB5.ZIP (2113 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRII5.PDF (235 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP107±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Daisy-Chained Temperature Sensor for SensorTag Design Guide 2015/09/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。