±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.4 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type UART (bidirectional) Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, Daisy chain, EEPROM, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 32 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.4 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type UART (bidirectional) Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, Daisy chain, EEPROM, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 32 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高精度(較正なし):
    • –20°C~+70°Cで±0.4°C(最大値)
    • –40°C~+100°Cで±0.55°C(最大値)
    • –55°C~+125°Cで±0.7°C(最大値)
  • 高分解能:14ビット (0.015625°C)
  • UART対応、 SMAART Wire™インターフェイス:
    • 最大32個のデイジーチェーン接続に対応
  • 固有のアドレス指定、トリップ・レベル・プログラミング、および汎用ストレージ用のEEPROMメモリ
  • 連続変換およびシャットダウン・モードにより消費電力を削減
  • ワンショット変換モードによりカスタム・アップデート・レートおよび消費電力削減を実現
  • プログラム可能なアラート機能
  • 動作温度範囲:–55°C~+125°C
  • 動作電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:SOIC-8
  • 高精度(較正なし):
    • –20°C~+70°Cで±0.4°C(最大値)
    • –40°C~+100°Cで±0.55°C(最大値)
    • –55°C~+125°Cで±0.7°C(最大値)
  • 高分解能:14ビット (0.015625°C)
  • UART対応、 SMAART Wire™インターフェイス:
    • 最大32個のデイジーチェーン接続に対応
  • 固有のアドレス指定、トリップ・レベル・プログラミング、および汎用ストレージ用のEEPROMメモリ
  • 連続変換およびシャットダウン・モードにより消費電力を削減
  • ワンショット変換モードによりカスタム・アップデート・レートおよび消費電力削減を実現
  • プログラム可能なアラート機能
  • 動作温度範囲:–55°C~+125°C
  • 動作電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:SOIC-8

TMP107デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。

EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。

TMP107は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

TMP107デジタル出力温度センサは、計32個のデイジーチェーン接続に対応します。各センサには固有の5ビット・アドレスが割り当てられ、EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory)に格納されます。0.015625°Cの分解能で温度を読み取ることができ、–20°C~+70°Cの範囲で±0.4°C以内の精度を実現しています。高精度が要求される場合、TMP107はNTCおよびPTCサーミスタの代替として最適です。

EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。

TMP107は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP107 デジタル温度センサ双方向UART単線式インターフェイスおよびEEPROM搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 3日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Interfacing TMP107 SMAART Wire™ Temperature Sensors Over CAN or RS-485 Physical PDF | HTML 2021年 3月 11日
アプリケーション概要 Efficient Cold Chain Management With Scalable High-Accuracy Temperature Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 11日
ユーザー・ガイド BOOST-TMP107 User's Guide 2017年 6月 22日
技術記事 Cold chain in the IoT PDF | HTML 2015年 11月 20日
アプリケーション・ノート Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) 2015年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-TMP107 — TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-TMP107 BoosterPack モジュールは、お使いの LaunchPad 開発キットに高精度な温度センサを 3 つ追加します。これらのセンサは、最大 32 個のセンサを直列接続する長いケーブル配線に適した 1 線式のシリアル プロトコルを採用しています。PCB の切り離し可能なセクションにアクセスすると、温度センサを他の場所に配置できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP107EVM — TMP107 評価基板

この TMP107EVM は、USB-SMAART Wire インターフェイスと 4 個の TMP107 デバイスを搭載しており、デイジーチェーン接続で評価することができます。SMAART Wire インターフェイスは双方向 UART であるため、TMP107EVM が提供するデバイス間で必要な導体は 3 つのみです。  コンピュータ インターフェイス ボードにはケーブルに接続するための 3 ピン コネクタが半田付けなしで実装されているため、付属のケーブルを取り外し、最大 31 個の製品に対応するカスタム ケーブルを取り付ける作業を容易に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SBOC483 TMP107 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TMP107 IBIS MODEL

SLAM267.ZIP (100 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00800 — SensorTag 用デイジー チェーン温度センサのリファレンス デザイン

TIDA-00800 リファレンス デザインは、4 個の温度センサと、ケーブル配線環境で使用できる 1 組のデイジーチェーンを搭載しています。  これらのセンサを UART インターフェイス経由で センサタグ 開発プラットフォームに接続すると、情報をワイヤレス送信することができます。  最新の機器は Bluetooth Low Energy ワイヤレス テクノロジーを搭載しているので、このテクノロジーを使用すると、テストとデモがいっそう容易になります。  フォーム ファクタと電気的接続は TI SensorTag 2.0 エコシステムとの互換性があるので、他の各種ワイヤレス テクノロジー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian