TIDA-00808

BOM (部品表) 点数が最小で、スペースを最適化した DC/DC 反転型電源モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00808

設計ファイル

概要

TIDA-00808 は、産業用アプリケーション向けのシンプルな DC/DC 反転電源のリファレンス デザインです。4.5V~55V の広い入力電圧に対応し、–5V@1.75A の出力を生成、ピーク効率は 86% を達成します。この設計は反転型であるため、入力電圧が上昇すると最大出力電流も増加します。このリファレンス デザインは、 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER DC/DC 降圧電源モジュールを特徴としており、コンパクトなサイズとシンプルなソリューションを実現しています。基板のサイズは 76.2 x 76.2mm (3 x 3 インチ ) で、ソリューション サイズはわずか 30.607 x 20.828mm (1.205 x 0.82 インチ ) です。

特長
  • 入力:4.5V ~ 55V
  • 出力:–5V@1.75A
  • ピーク効率:86% 超
  • シールドインダクタを内蔵し、外付け部品を最小限に抑えたシンプルな設計
  • 小型ソリューション サイズ、 637.5mm2 未満     
  • テスト済みの DC/DC スイッチング電源のサブ回路
出力電圧オプション TIDA-00808.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 55
Vout (Nom) (V) -5
Iout(最大)(V) 1.75
出力電力(W) 8.75
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBF4.PDF (1329 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKD5.PDF (94 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBS8.ZIP (376 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKD4.PDF (238 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ36002QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 60V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ34202QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 42V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00808 Test Results 2016/01/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。