TIDA-00846
車載対応、ハイサイド調光リア ライトのリファレンス デザイン
TIDA-00846
概要
このリファレンス デザインは、BCM を使用してリア ライトに信号を供給する、車載ハイサイド調光リア ライト向けです。このデザインはハイサイド ドライバ TPS1H100-Q1 を使用し、さまざまなデューティ サイクルで PWM 電力を出力します。リニア LED ドライバ TPS92630-Q1 と TPS92638-Q1 を使用し、複数の LED を定電流で駆動します。
特長
- ハイサイド調光
- 広い入力電圧範囲:代表値 12V、連続 9V ~ 6V
- 電流制限がプログラマブルなハイサイド ドライバ
- LED 開路、LED 短絡、LED ドライバ出力からバッテリへの短絡、デバイス サーマル シャットダウンの各種保護機能
- LED ドライバを対象にしたサーマル フォールドバック機能
- 単一の障害発生ですべてをオフにする機能
車載
- テールランプ:単一機能 / 電球置き換え
- テール・ライト: デジタル・インターフェイス LED 駆動モジュール
- テール・ライト: デジタル・インターフェイス LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:HB / LB LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:アダプティブ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:単機能 / 電球置き換え
- ヘッドライト:基本型 LED 駆動モジュール
- リア・ライト(尾灯): 動的 LED 駆動モジュール
- リア・ライト(尾灯): 動的 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:CHMSL(ハイマウント・ストップ・ランプ)
- リア・ライト:テール・ランプ + ブレーキ / 方向指示器 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:基本型 LED 駆動モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJE8.PDF (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive High Side Dimming Rear Light Design Guide | 2015/11/09 |