この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92630-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC3B
- アナログおよびPWM調光機能を持つ3チャネルのLEDドライバ
- 広い入力電圧範囲: 5V~40V
- 基準抵抗を使用して定出力電流を調整可能
- 最大電流: チャネルごとに150mA
- 並列動作モードでの最大電流: 450mA
- 精度: チャネルごとに±1.5% (I(IOUTx) > 30mAのとき)
- 精度: デバイスごとに±2.5% (I(IOUTx) > 30mAのとき)
- 複数のICまたは単一ICの複数チャネルを使用した並列出力によってさらに高い電流を供給可能
- 低いドロップアウト電圧
- 最大ドロップアウト: 60mAでチャネルごとに400mV
- 最大ドロップアウト: 150mAでチャネルごとに0.9V
- チャネルごとに独立したPWM調光
- グリッチ除去タイマを備えたオープン/短絡LED検出
- チャネルごとのLEDストリング電圧帰還による単一LEDの短絡検出
- 単一LED短絡障害専用の独立したフォルト・ピン
- オープン、短絡、サーマル・シャットダウンの障害通知用のフォルト・ピンに15までのデバイスを並列にバス接続可能
- 入力電圧のdV/dtが低い場合(0.5V/min)にも問題なく対応
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
- パッケージ: 放熱特性の優れた16ピンPWPパッケージ(HTSSOP)
TPS92630-Q1デバイスは、アナログおよびPWM調光制御を備えた3チャネル・リニアLEDドライバです。完全な診断機能および内蔵保護機能により、中電力範囲までの可変輝度LED照明アプリケーションに最適な選択肢となります。
このデバイスの設計は、その電力容量の範囲内で単一または複数のストリングとして構成されたLEDを駆動するのに適しています。1つのデバイスで最大3つのストリング(各ストリングに1~3個のLED)を駆動でき、1チャネルあたりの合計電流は最大150mAです。出力を並列に接続することで、さらに高い電流駆動能力(最大450mA)を実現できます。
複数ストリングのアプリケーションでは、LEDストリングをカソード・コモンで接続できるという利点があります。そのため、(ローサイド電流センスのシステムのように) LEDストリングごとに1本のリターン線を設ける代わりに、アプリケーション全体で1本のリターン線だけで済みます。
単一LEDの短絡コンパレータにより、短絡障害が発生した単一のLEDを検出できます。障害出力では、複数デバイス間のバス接続トポロジをサポートできます。
内蔵の温度監視機能により、デバイスの接合部温度がスレッショルドを超えた場合に、LEDの駆動電流を低減します。温度スレッショルドは、外付け抵抗を使用してプログラミングできます。TEMPピンをグランドに接続すると、温度電流監視機能をディスエーブルにできます。出荷時設定オプションとして、接合部温度のアナログ電圧出力も用意されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92630-Q1 3チャネル・リニアLEDドライバ、アナログおよびPWM調光機能付き データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 9月 24日 |
| アプリケーション・ノート | TPS92630EVM ESD Test Report | PDF | HTML | 2022年 7月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | Typical Design Guidelines for TPS92630/8-Q1 in Automotive Rear Lamp Applications | PDF | HTML | 2020年 9月 1日 | |||
| 技術記事 | Always make the right turn: how to design fault circuits in automotive lighting sy | PDF | HTML | 2020年 1月 16日 | |||
| ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh | 2015年 12月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92630EVM — TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール
Texas Instruments TPS92630 evaluation module contains a TPS92630-Q1 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the total includes 3 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92630-Q1 in a typical LED application
(...)
TPS92630-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00677 — 『降圧+リニア LED ドライバ ベース システム向けCISPR25車載テールランプのリファレンス デザイン』
TIDA-00678 — 昇圧 + リニア LED ドライバ ベース システム向け CISPR25 試験済車載テールランプのリファレンス デザイン
TIDA-00679 — 車載照明アプリケーション向けリニアLEDドライバのリファレンス デザイン
(...)
TIDA-00846 — 車載対応、ハイサイド調光リア ライトのリファレンス デザイン
TIDA-00296 — 車載ボディ コントロール モジュール ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00264 — オートモーティブ・テールライト EMC リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。