TIDA-00867

電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-00867

設計ファイル

概要

TIDA-00867 はステッパ モーター向けの内蔵型電流センスのリファレンス デザインです。DRV8885 には内蔵電流センシング機能があります。この機能を実証するために DRV8885EVM を使用します。

特長
  • 動作電源電圧範囲:8.0V ~ 37V、最大 1.5A のフルスケール連続モーター電流に対応
  • 電流センス機能内蔵
  • センス抵抗が不要
  • ±6.25% のフルスケール電流精度
  • ドライバ入力制御とモーター チューニング用のシンプルな GUI
  • オンボード USB 通信機能により外部コントローラとのコネクティビティ確保が容易
  • 100 mil(100/1000 インチ、つまり 2.54mm) のヘッダーにより、テスト プローブからドライバのすべての入力制御にアクセス可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBB4.PDF (1236 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJV5.PDF (101 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJV4.PDF (207 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJV7.ZIP (759 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBP0.ZIP (1264 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJV6.PDF (464 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJV3.PDF (752 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F261792KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV8885EVM — 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール

TIDA-00867 はステッパ モーター向けの内蔵型電流センスのリファレンス デザインです。DRV8885 には内蔵電流センシング機能があります。この機能を実証するために DRV8885EVM を使用します。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8885EVM 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン
評価ボード
DRV8885EVM 電流検出内蔵の 1.5A ステッパ モーター ドライバ評価基板
ダウンロードオプション

SLVC646 DRV8885EVM Firmware and GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/05
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン
評価ボード
DRV8885EVM 電流検出内蔵の 1.5A ステッパ モーター ドライバ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc646 or www.ti.com/lit/xx/slvc646/slvc646.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC646. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00867 Test Results 2015/12/18