TIDA-00947

デュアル レイヤ TO-220 フォーム ファクタ、3.3V 1A 低 EMI 92% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00947

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TPS54202 を採用して、10.5mm x 14.5mm のサイズ、92% の効率、低 EMI (電磁干渉) という特長を実現した DC/DC モジュールを提示します。このモジュールは、主要な家電製品アプリケーションで低ドロップアウト レギュレータ (LDO) を置き換えることができます。高効率なので、ヒートシンクが不要になり、小型化やコストを重視する設計に最適です。より多くの電流を供給できるので、Wi-Fi やセンサなどの付加的な機能を追加できます。高効率と低消費電流は、厳格なエネルギー定格の達成に役立ちます。

特長
  • 3.3V レギュレーション、最大 1A の出力負荷に対応
  • 92% の効率
  • 1.5μA のスタンバイ電流および 84μA の無負荷時電流
  • 小型フォームファクタ:TO-220 とのサイズ互換性およびピン互換性を確保し、TO-247 (10.5mm x 14.5mm) より小型
  • 全負荷時の温度上昇が 31℃ 未満で、ヒート シンク不要
  • オンボード DC/DC 設計の複雑さを低減、スイッチング電源の EMC 設計に関する研究や設計の期間と労力を削減 (市場投入までの期間短縮)
出力電圧オプション TIDA-00947.1
Vin(最小)(V) 6.5
Vin(最大)(V) 20
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 3.3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU558A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMF6.PDF (83 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMF5.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMF8.ZIP (1301 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCC1.ZIP (304 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMF7.PDF (352 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMF4.PDF (219 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS542024.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 2 層 220 パッケージの 3.3V、1A、低 EMI、効率 92% DC/DC モジュールの設計ガイド (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/08/08
技術記事 Powering the next generation of home appliances: How to get more from less PDF | HTML 2016/10/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00946 デュアル レイヤ TO-220 フォーム ファクタ、5V 1A 低 EMI 94% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン TIDA-00948 シングル レイヤ TO-247 フォーム ファクタ、5V 1A 低 EMI 94% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン TIDA-00949 シングル レイヤ TO-247 フォーム ファクタ、3.3V 1A 低 EMI 92% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。