ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54202

アクティブ

4.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS542021 プレビュー 4.5V ~ 30V 入力、2A、500kHz 同期降圧コンバータ Newer Alternate
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62932 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Wider Vin range, adjustable Fsw in smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
  • 148mΩ および 78mΩ の MOSFET を内蔵し、2A の連続出力電流に対応
  • 低いシャットダウン時電流 3µA、静止電流 45µA
  • 内部 5mS ソフト スタート
  • 500kHz の固定スイッチング周波数
  • 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
  • 高度な Eco-mode™ パルス スキップ
  • ピーク電流モード制御
  • ループ補償内蔵
  • ヒカップ モード保護による 2 つの MOSFET の過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル シャットダウン
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
  • 148mΩ および 78mΩ の MOSFET を内蔵し、2A の連続出力電流に対応
  • 低いシャットダウン時電流 3µA、静止電流 45µA
  • 内部 5mS ソフト スタート
  • 500kHz の固定スイッチング周波数
  • 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
  • 高度な Eco-mode™ パルス スキップ
  • ピーク電流モード制御
  • ループ補償内蔵
  • ヒカップ モード保護による 2 つの MOSFET の過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル シャットダウン
  • SOT-23 (6) パッケージ

TPS54202 は、入力電圧範囲 4.5V ~28V、2A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS54202 には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。

高度な Eco-modeTM の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。

EMI 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。

TPS54202 は、入力電圧範囲 4.5V ~28V、2A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS54202 には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。

高度な Eco-modeTM の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。

EMI 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54302 アクティブ 4.5V~28V入力、3A出力、EMI適合同期整流降圧型コンバータ Higher current equivalent part.
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM84203 アクティブ 1.5A、28V 入力、3.3V 出力 TO-220 電源モジュール Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84205 アクティブ 1.5A、28V 入力、5V 出力 TO-220 電源モジュール Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84212 アクティブ 1.5A、28V 入力、12V 出力 TO-220 電源モジュール Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54202 4.5V ~ 28V 入力、2A 出力、 EMI に配慮した 同期整流コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 2026年 2月 24日
アプリケーション・ノート 3-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-Range VIN PDF | HTML 2023年 8月 3日
アプリケーション・ノート L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) 2021年 6月 9日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Low Dropout Operation in a Buck Converter (Rev. A) 2019年 4月 1日
アプリケーション・ノート Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018年 6月 15日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
技術記事 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017年 9月 12日
アプリケーション・ノート 800VA Pure Sine Wave Inverter's Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 1日
技術記事 Powering the next generation of home appliances: How to get more from less PDF | HTML 2016年 10月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIEVM-MTR-HVINV — 高電圧の 3 相インバータ モーター制御向け、C2000™ マイコンの評価基板

TIEVM-MTR-HVINV は、高電圧モーター ドライブ アプリケーション向けの 750W 開発ボードです。この評価基板 (EVM) は、InstaSPIN-FOC FAST と eSMO の各センサレス オブザーバを使用し、3 相の PMSM (永久磁石同期モーター) を制御するためのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御機能を実装しています。モジュール型設計を採用したため、同じマザーボードへのさまざまなドーターボードの接続をプラグ アンド プレイ形式でサポートできます。この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS54202EVM-716 — TPS54202 2A 出力、同期整流降圧コンバータ、評価基板

TPS54202EVM-716 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54202 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。このソリューションは 40μA の超低静止電源電流 (IQ) を達成するほか、複数の MOSFET と内部補償を内蔵して、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。148mΩ と 78mΩ の各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54202 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMBJ5C.ZIP (102 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS54202 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian