TIDA-010044

故障保護 / 診断機能搭載、NAMUR PLC デジタル入力のリファレンス デザイン

TIDA-010044

設計ファイル

概要

NAMUR 近接センサは、産業用制御において、センサが最大エネルギーに関する特別な要件を満たす必要がある場合に広く使用されます。これによって、このようなセンサと接続するよう設計される PLC デジタル入力にも、精度と信頼性に関する特別な要件が課されることになります。このリファレンス デザインは、NAMURセンサとの互換性を持つデジタル入力の完全なフロント エンドです。このデザインでは、小型のフットプリントの中で、冗長性、故障保護、広範な診断機能により信頼性を実現します。

特長
  • 1.6mA のスレッショルド、0.4mA のヒステリシス
  • 開路時 0.2mA、短絡時 6mA のスレッショルド
  • 8.2V 開路電圧、8.2mA 短絡電流
  • 広範な診断機能
  • 故障保護
  • 電力とデータの絶縁
  • 信頼性向上に役立つ冗長な各種部品
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU656.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXY9.PDF (140 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXY8.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXZ1.ZIP (861 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF28.ZIP (389 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXZ0.PDF (606 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXY7.PDF (252 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330133V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7340FC低消費電力、クワッドチャネル、4/0、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM250197.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF
コンパレータ

LM2901AV-Q1車載対応、クワッド、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド フォルト保護および診断機能を持つNAMUR PLCデジタル入力のリファレンス・デザイン 英語版 2018/12/13

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。