ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM25019

アクティブ

7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5168 アクティブ Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ FPWM and PFM mode option and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Switch current limit (typ) (A) 0.3 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Switch current limit (typ) (A) 0.3 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V~48V の広い入力電圧範囲
  • 100mA のハイサイドおよび ローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225 V以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 可変の低電圧誤動作防止
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 8ピンWSON
    • 8 ピン SO PowerPAD™
  • 7.5V~48V の広い入力電圧範囲
  • 100mA のハイサイドおよび ローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225 V以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 可変の低電圧誤動作防止
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 8ピンWSON
    • 8 ピン SO PowerPAD™

LM25019 は 48V、100mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM25019 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷の状況に対する保護が行われます。低電圧誤動作防止(UVLO)回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止が搭載されています。

LM25019 は、8 ピン WSON および 8 ピン SO PowerPAD プラスチック・パッケージで供給されます。

LM25019 は 48V、100mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM25019 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷の状況に対する保護が行われます。低電圧誤動作防止(UVLO)回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止が搭載されています。

LM25019 は、8 ピン WSON および 8 ピン SO PowerPAD プラスチック・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25019 48V、100mA、コンスタント・オンタイム方式同期整流降圧 / Fly-Buck™ レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 8月 10日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
その他の技術資料 LM5017/18/19 & LM25017/8/9 入力9V~100V, 48V 出力600mA,300mA,100mA 2013年 12月 11日
製品概要 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
ユーザー・ガイド LM5019 Buck Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM25019 Buck Evaluation Board 2013年 4月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25019MR-EVM — LM25019 同期整流・降圧型レギュレータ評価モジュール

The LM25019MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5019EVAL — LM5019 同期整流・降圧、評価基板

The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5019ISOEVAL — LM5019 絶縁型バイアス電源評価基板

The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25019 PSpice Transient Model

SNVM211.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25019 TINA-TI Reference Design

SNVMAH1.TSC (148 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25019 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMAH2.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM25019 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAM3.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
  • LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ
  • LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ
  • TPS55010 FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ
DC/DC controllers
  • LM3017 True Shutdown 機能搭載、高効率、ローサイド コントローラ
  • LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
  • LM3478Q-Q1 スイッチング レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ
  • LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
  • LM3488 スイッチング レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3488Q-Q1 スイッチング レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング レギュレータ
  • LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ
  • TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路
  • TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ
  • TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路
  • TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ
  • TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–55℃ ~ 125℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS43000 マルチトポロジ(降圧 / 昇圧 / SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ
  • UC2572 負電圧出力、フライバック パルス幅変調器 (PWM)
DC/DC converters
  • LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ
  • LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
  • LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
  • LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流 昇圧レギュレータ
  • LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ
  • LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ
  • LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ
  • LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ
  • LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ
  • LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ
  • TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ
  • TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
  • TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
  • TPS61175 ソフト スタート機能とプログラマブルなスイッチング周波数付き、3A、40V 高電圧昇圧コンバータ
  • TPS61175-Q1 ソフト スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-010044 — 故障保護 / 診断機能搭載、NAMUR PLC デジタル入力のリファレンス デザイン

NAMUR 近接センサは、産業用制御において、センサが最大エネルギーに関する特別な要件を満たす必要がある場合に広く使用されます。これによって、このようなセンサと接続するよう設計される PLC デジタル入力にも、精度と信頼性に関する特別な要件が課されることになります。このリファレンス デザインは、NAMURセンサとの互換性を持つデジタル入力の完全なフロント エンドです。このデザインでは、小型のフットプリントの中で、冗長性、故障保護、広範な診断機能により信頼性を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ