TIDA-010197

1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス デザイン

TIDA-010197

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、耐放射線の衛星遠隔測定 (テレメトリー) システムに適した高度なモジュール型の設計を採用しています。この設計は LMP7704-SP の多様性を活用して温度、電圧、電流を高精度監視し、ホスト ボードにフィードバックを返します。また、制御されたアナログ出力を採用しており、保護と最適な効率を実現します。大半の宇宙アプリケーションは、衛星の複数のサブシステム内で、これら 3 つの重要な測定可能値を監視する必要があります。

特長
  • 9 個のアナログ入力 (1% 精度)
  • 3 個のアナログ出力
  • 外部 ADC、またはマイコンの内蔵 ADC がオプションとして使用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU808.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM909.PDF (136 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM910.ZIP (30580 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG18.ZIP (6968 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM908.PDF (1478 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LMP7704-SP放射線耐性保証 (RHA)、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度、低入力バイアス、電源電圧範囲の広いアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC121S101QML-SPレール ツー レール出力、12 ビット、マイクロパワー、D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR5969-SP耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADC128S102QML-SP耐放射線強化、8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA901-SP耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP461-SP放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 1% 未満の精度を達成する、汎用衛星正常性モニタ / 制御プラット フォームのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020/12/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。