TMP461-SP

アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 2 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Space
Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 2 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Space
CFP (HKU) 10 45.4896 mm² 7.02 x 6.48
  • QMLV 認定済み:5962R-1721801VXC
    • 熱的に強化されたHKUパッケージ
    • 10mrad/s の低線量率 (LDR) において、総電離線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)は125℃において76MeV·cm2/mgの耐性
    • 10リードのHKUセラミック・パッケージ
  • リモート・ダイオード温度センサ精度:±1.5℃ (拡張温度範囲 -55℃~125℃の全体にわたって)
  • ローカル温度センサ精度:±2℃ (拡張温度範囲 -55℃~125℃の全体にわたって)
  • -64℃~191℃の範囲でリモート・ダイオード温度の測定が可能
  • ローカルおよびリモート・チャネルの分解能: 0.0625℃
  • 電源およびロジックの電圧範囲: 1.7V~3.6V
  • 動作電流35µA (1SPS)、
    シャットダウン電流3µA
  • 直列抵抗のキャンセル
  • η係数およびオフセット訂正
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • ダイオードの障害検出
  • ピンによりプログラム可能なアドレスに対応した、2線式および SMBus™シリアル・インターフェイス
  • QMLV 認定済み:5962R-1721801VXC
    • 熱的に強化されたHKUパッケージ
    • 10mrad/s の低線量率 (LDR) において、総電離線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)は125℃において76MeV·cm2/mgの耐性
    • 10リードのHKUセラミック・パッケージ
  • リモート・ダイオード温度センサ精度:±1.5℃ (拡張温度範囲 -55℃~125℃の全体にわたって)
  • ローカル温度センサ精度:±2℃ (拡張温度範囲 -55℃~125℃の全体にわたって)
  • -64℃~191℃の範囲でリモート・ダイオード温度の測定が可能
  • ローカルおよびリモート・チャネルの分解能: 0.0625℃
  • 電源およびロジックの電圧範囲: 1.7V~3.6V
  • 動作電流35µA (1SPS)、
    シャットダウン電流3µA
  • 直列抵抗のキャンセル
  • η係数およびオフセット訂正
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • ダイオードの障害検出
  • ピンによりプログラム可能なアドレスに対応した、2線式および SMBus™シリアル・インターフェイス

TMP461-SPデバイスは放射線強化された、高精度の、低消費電力リモート温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサには一般に、低コストのディスクリートNPNまたはPNPトランジスタ、またはマイクロプロセッサ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、マイクロコントローラ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)などに内蔵された、基板サーマル・トランジスタまたはダイオードが使用されます。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は12ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は0.0625℃です。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBus通信プロトコルを受け付け、9つまでの異なるアドレスをピンによりプログラム可能です。

直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数(η-係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能が搭載されているため、堅牢な温度監視ソリューションとして、正確性とノイズ耐性を向上できます。

TMP461-SPは、複数の場所で高精度の温度測定を行う、各種の分散テレメトリー・アプリケーションに理想的です。ローカルおよびリモート温度センサが内蔵されているため、宇宙船の室内の温度勾配を簡単に測定できるようになり、室内の整備作業が簡単になります。このデバイスは、1.7V~3.6Vの電源電圧範囲と、-55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TMP461-SPデバイスは放射線強化された、高精度の、低消費電力リモート温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサには一般に、低コストのディスクリートNPNまたはPNPトランジスタ、またはマイクロプロセッサ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、マイクロコントローラ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)などに内蔵された、基板サーマル・トランジスタまたはダイオードが使用されます。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は12ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は0.0625℃です。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBus通信プロトコルを受け付け、9つまでの異なるアドレスをピンによりプログラム可能です。

直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数(η-係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能が搭載されているため、堅牢な温度監視ソリューションとして、正確性とノイズ耐性を向上できます。

TMP461-SPは、複数の場所で高精度の温度測定を行う、各種の分散テレメトリー・アプリケーションに理想的です。ローカルおよびリモート温度センサが内蔵されているため、宇宙船の室内の温度勾配を簡単に測定できるようになり、室内の整備作業が簡単になります。このデバイスは、1.7V~3.6Vの電源電圧範囲と、-55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP9R00-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、9 チャネル (リモート 8、ローカル 1)、高精度温度センサ Higher channel count QMLV-RHA (8 remote and 1 local channel)
新規 TMP9R01-SEP アクティブ 耐放射線特性、アドレスをピン選択可能、高精度、リモート / ローカル温度センサ Radiation tolerant version (30 krad RHA/RLAT), in a plastic package (MSOP-10)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP461-SP 放射線耐性保証 (RHA)、高精度リモート / ローカル温度センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 23日
* 放射線と信頼性レポート TMP461-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. E) PDF | HTML 2026年 2月 3日
* 放射線と信頼性レポート TMP461-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) 2021年 1月 4日
* 放射線と信頼性レポート TMP461-SP (5962R1721701VXC) Neutron Displacement Damage Characterization 2018年 9月 10日
* SMD TMP461-SP SMD 5962-17218 2018年 3月 22日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 宇宙用グレードの温度検出設計を最適化する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 17日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
製品概要 TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 22日
ホワイト・ペーパー Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 2023年 7月 27日
アプリケーション・ノート Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日
技術記事 Satellite state of health: how space-grade ICs are improving telemetry circuit des PDF | HTML 2021年 1月 26日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space 2018年 12月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP461EVM-CVAL — 放射線耐性保証 (RHA) 高精度リモートおよびローカル温度センサ評価基板

TMP461-SP デバイスは、ローカル温度センサを内蔵した高精度の低消費電力リモート温度センサ モニタです。リモート温度センサは、一般に低コストのディスクリート NPN もしくは PNP トランジスタ、またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA に内蔵されたサブストレート サーマル トランジスタもしくはダイオードです。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は 12 ビットのデジタル コードとして表現され、分解能は 0.0625℃ です。また、温度精度は、標準動作範囲内で最大 ±2℃ です。2 線式のシリアル インターフェイスには、SMBus (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP9R01EVM — TMP9R01 評価基板

TMP9R01EVM は、TMP9R01-SEP を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) では、一般的な機能をテストすることに加え、特に信号イベント ルックアヘッド (SEL) テストの目的で放射線下でのテストも可能です。この評価基板 (EVM) を使用すると、宇宙空間の条件における TMP9R01 デジタル温度センサの性能を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板

TSW12D1620EVM-CVAL は、1.5GHz の広帯域レシーバ評価基板 (EVM) であり、 アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック、温度センサ、マイコン、電源ソリューションに関するセラミック エンジニアリング モデルで構成されています。このボードは、DC 付近から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。

アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングル エンドから差動に変換する ゲイン ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパスして ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 と TI の電源製品向け Alpha Data Systems 宇宙グレード FPGA 開発キット

XQRKU060 向け開発キット。モジュール型の設計を採用し、スピード・グレードが -1 の産業用 XCKU060、XRTC 互換の構成モジュール、2 個の FMC サイト、DDR3 DRAM、システム監視機能、TI の宇宙グレードのパワー・マネージメントと温度センシング・ソリューションを搭載しています。お客様の開発プロセスを迅速化します。 Alpha Data Systems は TI デベロッパー・ネットワークのメンバーです。

ファームウェア

SBAC235 MSP430FR5969 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TMP461 and TMP461-SP IBIS MODEL

SLAM269.ZIP (53 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010191 — 宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロック処理のリファレンス デザイン

フェーズド アレイ アンテナとデジタル ビーム フォーミングは、将来の宇宙空間で、レーダー画像処理と広帯域の人工衛星通信システムの性能向上に役立つ重要なテクノロジーです。デジタル ビーム フォーミングは、アナログ ビーム フォーミングとは異なり、通常はアンテナ素子ごとに一連のデータ コンバータが必要です。これらのコンバータは、特定の位相関係を定義した複数のクロックを必要とします。このリファレンス デザインが提示するのは、定義済みの位相関係と調整可能な位相関係を使用し、メガヘルツ単位からギガヘルツ単位の低ノイズ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010197 — 1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、耐放射線の衛星遠隔測定 (テレメトリー) システムに適した高度なモジュール型の設計を採用しています。この設計は LMP7704-SP の多様性を活用して温度、電圧、電流を高精度監視し、ホスト ボードにフィードバックを返します。また、制御されたアナログ出力を採用しており、保護と最適な効率を実現します。大半の宇宙アプリケーションは、衛星の複数のサブシステム内で、これら 3 つの重要な測定可能値を監視する必要があります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-070004 — 内蔵デジタル出力温度センサを使用した宇宙グレードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数の宇宙船プロジェクトがシステムの正常性ステータスを遠隔測定 (テレメトリ) し、地上側要員がリアルタイムでその値を監視するという事実を示します。このリファレンス デザインはデジタル出力温度センサを使用して、放射線耐性強化型の MSP430FR5969-SP マイコン (MCU) を搭載しているサブシステムの温度データを取得します。このシステムは、SPI ベースのスレーブを実装しています。このスレーブは、シンプルなレジスタ読み書きプロトコルを使用して、ホストからの温度データの要求に応答します。このリファレンス デザインが採用している TMP461-SP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKU) 10 Ultra Librarian