TIDA-010274

宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン

TIDA-010274

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。

特長
  • X バンドまでサポートする、2T2R (2 本の送信と 2 本の受信) RFサンプリング トランシーバ ソリューション
  • 最大 5GHz をサポートする広帯域幅
  • ドーター ボードのクロック処理ソリューションは、サンプリング クロックと FPGA クロックを供給
  • ドーター ボードの電源ソリューションは、すべてのデバイス向けに低ノイズの電源ソリューションを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU932A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF PLL とシンセサイザ

LMX2694-SEP耐放射線特性、15GHz 広帯域 PLLatinum™ RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
RF 完全差動アンプ (FDA)

TRF0108-SEP耐放射線性、DC 付近から 12GHz まで対応の差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1111-SEP放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF 完全差動アンプ (FDA)

TRF0208-SEP耐放射線性、DC 付近から 8GHz 超まで動作する完全差動 RF アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS7H4011-SEP放射線耐性、4.5V ~ 14V 入力 12A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ5200-SEP宇宙対応、放射線耐性、300krad、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS の ADC

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK04832-SEP耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC39RF10-SEP耐放射線特性、30krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1210-SEP宇宙用強化プラスチック封止、耐放射線特性、-3V ~ -16.5V 入力、1A、負電圧リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファ レンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/11/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。