ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1210-SEP

アクティブ

宇宙用強化プラスチック封止、耐放射線特性、-3V ~ -16.5V 入力、1A、負電圧リニア レギュレータ

製品詳細

Rating Space Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -16.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -15.5 Noise (µVrms) 13.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.21 Features Enable, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 32.7 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 363 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 30
Rating Space Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -16.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -15.5 Noise (µVrms) 13.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.21 Features Enable, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 32.7 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 363 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 30
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • VID (Vendor Item Drawing) V62/21616 が利用可能
  • 総照射線量 (TID) 耐性 = 30krad (Si)
    • すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの TID RLAT (放射線ロット受け入れテスト)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性
    • シングルイベント・ラッチアップ (SEL)、シングルイベント・バーンアウト (SEB)、シングルイベント・ゲート・ラプチャー (SEGR) の、線エネルギー付与 (LET) に対する耐性 = 43MeV-cm2/mg
    • シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 43MeV-cm2/mg
  • 低ノイズ:13.7µVRMS (標準値、10Hz~100kHz)
  • 高い電源除去比、PSRR (VIN = -6V、VOUT = -5V、IOUT = 1A での標準値):
    • 100Hz 時に 61dB
    • 100kHz 時に 61dB
    • 1MHz 時に 41dB
  • 入力電圧範囲:-3V~-16.5V
  • 調整可能な出力:-1.2V~-15.5V
  • 最大 1A の出力電流
  • 10µF 以上のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
  • 宇宙向け強化プラスチック (SEP)
    • 管理されたベースライン
    • 金ボンド・ワイヤ
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲:-55℃~125℃
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間 (PCN) の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
  • VID (Vendor Item Drawing) V62/21616 が利用可能
  • 総照射線量 (TID) 耐性 = 30krad (Si)
    • すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの TID RLAT (放射線ロット受け入れテスト)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性
    • シングルイベント・ラッチアップ (SEL)、シングルイベント・バーンアウト (SEB)、シングルイベント・ゲート・ラプチャー (SEGR) の、線エネルギー付与 (LET) に対する耐性 = 43MeV-cm2/mg
    • シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 43MeV-cm2/mg
  • 低ノイズ:13.7µVRMS (標準値、10Hz~100kHz)
  • 高い電源除去比、PSRR (VIN = -6V、VOUT = -5V、IOUT = 1A での標準値):
    • 100Hz 時に 61dB
    • 100kHz 時に 61dB
    • 1MHz 時に 41dB
  • 入力電圧範囲:-3V~-16.5V
  • 調整可能な出力:-1.2V~-15.5V
  • 最大 1A の出力電流
  • 10µF 以上のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
  • 宇宙向け強化プラスチック (SEP)
    • 管理されたベースライン
    • 金ボンド・ワイヤ
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲:-55℃~125℃
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間 (PCN) の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出

TPS7H1210-SEP 負電圧リニア・レギュレータは、1A の最大負荷を供給できる低ノイズ、高 PSRR のレギュレータです。

このレギュレータには、CMOS ロジックレベル互換のイネーブル・ピン (EN) が搭載されており、ユーザーがカスタマイズ可能なパワー・マネージメント方式を実現できます。その他の機能として、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能が内蔵されており、障害状態時にデバイスとシステムが保護されます。

TPS7H1210-SEP デバイスは、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな電源レールが決定的に重要な、高精度、低ノイズのアプリケーションを主な対象として、バイポーラ・テクノロジで設計されています。したがって、オペアンプ、ADC、DAC、その他の高性能アナログ回路への電力供給に理想的です。

そのほか、TPS7H1210-SEP デバイスは、DC/DC コンバータのポスト・レギュレーションに適しています。DC/DC スイッチング変換に本質的に付随する出力電圧リップルをフィルタ処理し、影響を受けやすいデバイスや RF アプリケーションにおいて、最大のシステム性能が保証されます。

TPS7H1210-SEP 負電圧リニア・レギュレータは、1A の最大負荷を供給できる低ノイズ、高 PSRR のレギュレータです。

このレギュレータには、CMOS ロジックレベル互換のイネーブル・ピン (EN) が搭載されており、ユーザーがカスタマイズ可能なパワー・マネージメント方式を実現できます。その他の機能として、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能が内蔵されており、障害状態時にデバイスとシステムが保護されます。

TPS7H1210-SEP デバイスは、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな電源レールが決定的に重要な、高精度、低ノイズのアプリケーションを主な対象として、バイポーラ・テクノロジで設計されています。したがって、オペアンプ、ADC、DAC、その他の高性能アナログ回路への電力供給に理想的です。

そのほか、TPS7H1210-SEP デバイスは、DC/DC コンバータのポスト・レギュレーションに適しています。DC/DC スイッチング変換に本質的に付随する出力電圧リップルをフィルタ処理し、影響を受けやすいデバイスや RF アプリケーションにおいて、最大のシステム性能が保証されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H1210-SEP -16.5V、1A、負リニア・レギュレータ、宇宙用強化プラスチック データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 26日
* VID TPS7H1210-SEP VID V62-21616 2022年 1月 4日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1210-SEP Single-Event Effects (SEE) Test Report 2021年 12月 13日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1210-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2021年 11月 24日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1210-SEP Total Ionizing Dose (TID) 2021年 11月 24日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1210-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2021年 11月 8日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
ユーザー・ガイド TPS7H1210EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 22日
証明書 TPS7H1210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 4日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP -3V~-16.5V 入力、1A の負電圧リニア レギュレータ用の評価基板

TPS7H1210 評価基板 (EVM) は、宇宙用強化型、低ドロップアウト (LDO)、負電圧リニア レギュレータである TPS7H1210 -SEP を評価するためのエンジニアリング デモ ボードです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H1210-SEP PSpice Transient Model

SBVM985.ZIP (23 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010274 — 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian