新製品

TIDA-010948

位置フィードバック機能と産業用通信プロトコルを搭載した 6 軸モーター制御のリファレンス デザイン

TIDA-010948

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TI Sitara™ MCU-AM243x デバイスを 2 個使用して、6 軸制御機能を搭載した、シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット ギガビット (SORTE_G) を接続したモーター ドライブを取り扱う能力を提示します。このデザインは、1 個の AM243x デバイスに 1 個の 800MHz R5F コアを搭載しており、インクリメンタル エンコーダを使用する 6 個の独立したモーターに対して、62.5μs のサイクル時間で閉ループのフィールド指向性制御を実行できます。この AM243x の 1 つのプログラマブル リアルタイム・ユニット (PRU) コアが SORTE_G コントローラとして機能し、リクエストを送信して 6 軸のモーター角度を受信します。SORTE_G デバイスとして動作する別の AM243x デバイスの PRU コアは、6 軸のモーター角度を送信します。この角度が、この AM243x の他の PRU コアによってデコードされ、各サイクルでコントローラ側に送信されます。また、AM243x は、マルチ プロトコル アブソリュート エンコーダとマルチ プロトコル産業用イーサネットの両方をサポートすることもできます。

特長
  • 18 チャネル ePWM および 18 チャネル ICSSG_PRU PWM を使用して、6 つの FOC ループの出力に基づいて PWM 波形を生成します
  • 直接に接続された 6 個のモーターから位相電流フィードバックを行うために、PRU コア間で連続サンプリングと負荷共有を行う 12 チャネル シグマ デルタ フィルタリング ファームウェア
  • ICSSG で実施された SORTE_G ファームウェア。EtherCAT®、PROFINET®、Gigabit TSN に対応する拡張オプションを搭載
  • 6 つの独立した閉ループ FOC で、62.5μs サイクル時間で電流と速度を設定するのは可能
  • 6 チャネルのインクリメンタル エンコーダ デコーディング、EQEP モジュールと PRU コア付き
  • ICSSG を使用したマルチエンコーダ プロトコル用の拡張オプション。たとえば、EnDat、HDSL、BISS C、Tamagawa や Nikon A など
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUFB4.PDF (3715 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMDR2.ZIP (2715 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDR3.ZIP (361 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDR4.ZIP (1500 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDR6.ZIP (21212 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGU9.ZIP (2770 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDR5.ZIP (10554 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm Cortex-R マイコン

AM2434産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8316電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

AMC1035±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ・シグマ変調器

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1450±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 6-Axis Motor Control With Position Feedback and Industrial Communication Protocols Reference Design 2024年 12月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ