AMC1035

アクティブ

±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 20 Number of input channels 1 Interface type Serial Architecture Delta-Sigma Modulator Input type Differential Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 1 Input voltage range (min) (V) -1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 13.8 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 86 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 20 Number of input channels 1 Interface type Serial Architecture Delta-Sigma Modulator Input type Differential Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 1 Input voltage range (min) (V) -1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 13.8 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 86 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 5.5
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 電圧および温度の検出に最適化されたデルタ-シグマ変調器
    • ±1V の入力電圧範囲
    • 高い差動入力抵抗:1.6GΩ (標準値)
    • 内蔵の 2.5V、±5mA 基準電圧によるレシオメトリック測定
  • 非常に優れた DC 性能
    • オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:±6µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±45ppm/℃ (最大値)
    • レシオメトリック・ゲイン・ドリフト係数:±15ppm/℃ (最大値)
  • マンチェスター・エンコードまたはコード化なしのビットストリーム出力を選択可能
  • 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C
  • 電圧および温度の検出に最適化されたデルタ-シグマ変調器
    • ±1V の入力電圧範囲
    • 高い差動入力抵抗:1.6GΩ (標準値)
    • 内蔵の 2.5V、±5mA 基準電圧によるレシオメトリック測定
  • 非常に優れた DC 性能
    • オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:±6µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±45ppm/℃ (最大値)
    • レシオメトリック・ゲイン・ドリフト係数:±15ppm/℃ (最大値)
  • マンチェスター・エンコードまたはコード化なしのビットストリーム出力を選択可能
  • 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C

AMC1035は高精度のデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器で、単一の3.0V~5.5V電源で動作し、外部から供給される9MHz~21MHzの範囲のクロック信号を使用します。マンチェスター・モードでは、規定のクロック範囲は9MHz~11MHzです。デバイスの差動±1V入力構造は、産業用アプリケーションで一般的な、ノイズの多い環境に向けて最適化されています。
AMC1035のビットストリーム出力をマンチェスター符号化すると、受信側デバイスのセットアップおよびホールド時間の要件に制約が発生することを防止し、回路レイアウトの労力を削減できます。デジタル・フィルタ (TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリに内蔵されているものなど) を使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1035の内部基準ソースはレシオメトリックな回路アーキテクチャをサポートしているため、電源電圧の変動や温度ドリフトが測定精度に及ぼす悪影響を最小限に抑えられます。

また、AMC1035はデジタル・アイソレータと絶縁電源を使用して、AC電源ライン電圧センシングにも使用できます。



AMC1035は高精度のデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器で、単一の3.0V~5.5V電源で動作し、外部から供給される9MHz~21MHzの範囲のクロック信号を使用します。マンチェスター・モードでは、規定のクロック範囲は9MHz~11MHzです。デバイスの差動±1V入力構造は、産業用アプリケーションで一般的な、ノイズの多い環境に向けて最適化されています。
AMC1035のビットストリーム出力をマンチェスター符号化すると、受信側デバイスのセットアップおよびホールド時間の要件に制約が発生することを防止し、回路レイアウトの労力を削減できます。デジタル・フィルタ (TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリに内蔵されているものなど) を使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1035の内部基準ソースはレシオメトリックな回路アーキテクチャをサポートしているため、電源電圧の変動や温度ドリフトが測定精度に及ぼす悪影響を最小限に抑えられます。

また、AMC1035はデジタル・アイソレータと絶縁電源を使用して、AC電源ライン電圧センシングにも使用できます。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1035 ±1Vのバイポーラ入力と2.5Vの基準出力を持つデルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 22日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション概要 HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 HEV/EV におけるシャント ベースとホール ベースの絶縁型電流セ ンシング ソリューションの比較 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1035EVM — AMC1035 評価基板

AMC1035 評価基板 (EVM) は、電圧、電流、温度のセンシング用に設計された単一チャネルのデルタ シグマ モジュレータである AMC1035 を評価するためのプラットフォームです。AMC1035EVM を使用すると、AMC1035 の機能すべてを確認することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

AMC1035 IBIS Model

SBAM408.ZIP (39 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010948 — 位置フィードバック機能と産業用通信プロトコルを搭載した 6 軸モーター制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI Sitara™ MCU-AM243x デバイスを 2 個使用して、6 軸制御機能を搭載した、シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット ギガビット (SORTE_G) を接続したモーター ドライブを取り扱う能力を提示します。このデザインは、1 個の AM243x デバイスに 1 個の 800MHz R5F コアを搭載しており、インクリメンタル エンコーダを使用する 6 個の独立したモーターに対して、62.5μs のサイクル時間で閉ループのフィールド指向性制御を実行できます。この AM243x の 1 つのプログラマブル リアルタイム・ユニット (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01032 — EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AM243x を使用して、フル統合型のリアルタイム サーボ モーター ドライブ制御と産業用通信パスをサポートする方法を提示します。このパスは、速度に関する EtherCAT® CiA402 ターゲット コマンドを受信してから、デュアル接続のモーターに対する閉ループ FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 速度制御の実行、実際の速度値を EtherCAT PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) に渡すまでの範囲を網羅しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010937 — デジタル インターフェイス搭載、絶縁型、低遅延、優れた PWM (パルス幅変調) 除去能力、ホール電流センスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高精度ホール効果電流センサである TMCS1123 を使用し、高精度、低レイテンシ、強化絶縁型、双方向の電流センス システムを提示します。このシステムは、最大 ±62A に対応できる 3 相インバータを採用し、相電流と DC リンク電流を高い信頼性で測定するほか、100ns 未満の過電流検出時間を達成します。過電流スレッショルドは構成可能であり、最大で、フルスケール入力電流範囲の 2.5 倍に設定できます。この製品は、小型フォーム ファクタの 12 ビット A/D コンバータを搭載しているほか、高速 SPI、または最大 21MHz のクロックに対応できるデルタ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010255 — ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側のマイコン制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して、高精度の相電流センシングを実現します。非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™ (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ