TIDA-010951

85 ~ 265VAC、0.92 の PF (力率)、シングル ステージ PFC 搭載、24V、35W センサレス FOC BLDC のリファレンス デザイン

TIDA-010951

設計ファイル

概要

優れたエネルギー効率を実現するために、天井換気扇と換気ファンは、従来のシンプルな AC 誘導モーター (VVVF) からブラシレス DC (BLDC) モーターへの移行が進んでいます。このリファレンス デザインは、効率と力率の向上に関するこれらの課題に対処できます。85 ~ 265VAC のユニバーサル メイン電源入力と、シングル ステージ PFC (力率補正) 搭載絶縁型フライバックを使用してオフライン電圧を変換します。24VDC 出力の場合、最大 0.92 の PF (力率) を達成できます。また、このデザインは、FOC (センサレス フィールド オリエンテッド:磁界方向制御) ブラシレス モーター制御向けに、フル統合型と、適切な保護機能を搭載したシングルチップも組み合わせています。

特長
  • ブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動可能な 24V、35W のセンサレス FOC ドライブ
  • 高集積で保護機能を搭載したシングルチップのブラシレス FOC モーター コントローラは、外付け部品点数の減少と可聴ノイズの低減に貢献
  • 回転に伴う振動への対処、高速起動、低ノイズ動作を実現する FOC アルゴリズムを内蔵
  • 閉ループ速度制御を実施し、予測モーター速度を高精度で維持
  • 信頼性の高いスタートアップに対応し、短絡、過電流、回転子ブロックに対して包括的な保護を実現するシステム
  • シングル ステージ PFC 採用で、> 0.92 (0.92 超) の高い入力力率とユニバーサル入力対応 (85V ~ 265V AC) を実現し、効率の変動を最小限に抑制
  • コスト最適化済みのマイコンである MSPM0C または MSPM0L が使用でき、高性能アナログ ペリフェラルを統合
  • 最適化済みの小型フォーム ファクタ (SFF) はモーターに内蔵可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU940.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMD23.PDF (264 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD25.PDF (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD24.ZIP (3631 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP9.ZIP (856 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD22.PDF (1042 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD21.PDF (435 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSPM0L110532KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28810LED ライティング パワー コントローラ

データシート: PDF
制御機能を統合した BLDC ドライバ

MCF8315C最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

MCF8315D40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

MCF8316A最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0C110416KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 85VAC~265VAC、PF 0.92 のシングル ステージ PFC を備えた、 24V、35W センサレス FOC BLDC のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/08/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。