MCF8315D

アクティブ

40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
    • 速度、電流、電力、電圧の制御
    • 順方向および逆方向の巻線のサポート
    • 設定可能な電力と速度制限
    • 高効率化のための進角調整
    • ソフトスタート、ソフトストップおよびデッドタイム補償により音響性能を向上
    • モーター パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン モーター パラメータ測定
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • 高速動作のためのフラックス減衰
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • DACOUT ピンを介しての変数の監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • RGF:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):240mΩ (標準値)
    • RRY:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):250mΩ (標準値)
    • PWP:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):265mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ モード: を参照
    • 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • デバイス構成を保存するための、R/W セキュリティ付きの設定可能な EEPROM
  • 電流検出機能を内蔵、外付け電流検出抵抗が不要
  • 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • EMI 低減のための拡散スペクトラム、PWM ディザリング、スルーレート
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 電源の過電圧保護 (OVP)
    • モーター ロック検出
    • 設定可能な電流制限
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
    • 速度、電流、電力、電圧の制御
    • 順方向および逆方向の巻線のサポート
    • 設定可能な電力と速度制限
    • 高効率化のための進角調整
    • ソフトスタート、ソフトストップおよびデッドタイム補償により音響性能を向上
    • モーター パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン モーター パラメータ測定
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • 高速動作のためのフラックス減衰
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • DACOUT ピンを介しての変数の監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • RGF:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):240mΩ (標準値)
    • RRY:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):250mΩ (標準値)
    • PWP:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):265mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ モード: を参照
    • 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • デバイス構成を保存するための、R/W セキュリティ付きの設定可能な EEPROM
  • 電流検出機能を内蔵、外付け電流検出抵抗が不要
  • 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • EMI 低減のための拡散スペクトラム、PWM ディザリング、スルーレート
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 電源の過電圧保護 (OVP)
    • モーター ロック検出
    • 設定可能な電流制限
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

MCF8315D は、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC を実現するデバイスであり、速度制御された 12~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) に対して、最大 4A のピーク電流供給が可能です。MCF8315D は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 240/250/265mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という非常に低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315D には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の矩形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315D は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

参考用のドキュメント:

MCF8315D は、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC を実現するデバイスであり、速度制御された 12~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) に対して、最大 4A のピーク電流供給が可能です。MCF8315D は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 240/250/265mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という非常に低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315D には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の矩形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315D は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

参考用のドキュメント:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8315D センサレス磁界方向制御 (FOC) 、内蔵 FET BLDC ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート MCF83xx - 開ループから閉ループへのハンドオフ調整 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション・ノート MOTORSTUDIO 入門 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション・ノート How to Program I2C for MCx83xx Device Family PDF | HTML 2025年 3月 24日
アプリケーション・ノート Motor Pre-Startup Tuning for MCx83xx PDF | HTML 2025年 3月 24日
アプリケーション・ノート How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application PDF | HTML 2025年 3月 17日
アプリケーション・ノート MCF83xx and MCT83xx EEPROM Read and Write Procedure PDF | HTML 2025年 3月 13日
証明書 MCF8315PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8315PWPEVM — 24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板

MCF8315D は、24 ピン HTSSOP (PWP) パッケージに封止した MCF8315 BLDC ドライバ向けの評価基板 (EVM) です。MCF8315 は、4.5V ~ 35V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、FET 内蔵、3 相 BLDC モーター ドライバ IC です。この評価基板 (EVM) を使用すると、開発中の BLDC モーター アプリケーションに合わせて、MCF8315 デバイスの迅速な評価と構成を実行できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329A-Q1 車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329HS-Q1 車載用、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MC121-Q1 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC111 ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板 MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM MCF8316D 評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329HSEVM MCF8329HS 評価基板 MCF8329RRYEVM 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板 MCF8329HSRRYEVM MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY) MC121EVM MC121 評価基板
ダウンロードオプション
計算ツール

BLDC-MCF831XC-TO-MCF831XD-CONVERSION-CALC Register Map conversion tool - from MCF831xC to MCF831xD

Excel-based register map converter to automatically convert register contents from MCF831xC to MCF831xD. Input the register map of MCF831xC to generate the converted register map and use the output values directly for the MCF831xD.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8311 FET 内蔵、3V ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8311-Q1 車載アプリケーション向け、複数の FET 内蔵、24V 絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ DRV8376 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ DRV8376-Q1 車載、電流センシング機能内蔵、最大 70V、ピーク 4A、3 相モーター ドライバ
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316A-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z-Q1 車載対応、最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
リファレンス・デザイン

TIDA-010951 — 85 ~ 265VAC、0.92 の PF (力率)、シングル ステージ PFC 搭載、24V、35W センサレス FOC BLDC のリファレンス デザイン

優れたエネルギー効率を実現するために、天井換気扇と換気ファンは、従来のシンプルな AC 誘導モーター (VVVF) からブラシレス DC (BLDC) モーターへの移行が進んでいます。このリファレンス デザインは、効率と力率の向上に関するこれらの課題に対処できます。85 ~ 265VAC のユニバーサル メイン電源入力と、シングル ステージ PFC (力率補正) 搭載絶縁型フライバックを使用してオフライン電圧を変換します。24VDC 出力の場合、最大 0.92 の PF (力率) を達成できます。また、このデザインは、FOC (センサレス フィールド オリエンテッド:磁界方向制御) (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ