TIDA-01096
Bluetooth Low Energy コネクティビティ搭載、高効率の調節可能な 白色 LED DC/DC ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01096
概要
このリファレンス デザインは、テスト済みの DC/DC LED ドライバであり、調節可能な白色 LED 照明に適しています。このデザインの基礎となっているワイヤレス SoC プラットフォームは、任意の BLE スマート デバイスを使用して、光強度の調整 (調光) 機能と相関色温度 (corelated color temperature、CCT) 制御機能を実現することができます。調節可能な白色照明は、日中の照明条件の再現が可能です。温白色と冷白色の個別 LED ストリングを使用すると、CCT (相関色温度) を調節し、高精度のサーカディアン刺激 (生物などに昼白色を照射したときの効果) を実現するのに役立ちます。TIDA-01096 は高効率の DC/DC 変換機能を搭載しており、アナログ方式と PWM 方式を使用して 1:50 ~ 1:500 の範囲で調光と色温度調整を実現できます。
特長
- アナログ調光時に 100% ~ 50% の輝度範囲にわたって 98% の効率を達成。アナログ調光時に 1:50 のコントラスト比、PWM調光時に 1:500 のコントラスト比
- PWM ベース調光の場合、最大 5kHz の変調周波数をサポート
- 2 個の 600kHz 定電流降圧ドライバは、スイッチング周波数の同期機能を搭載
- 周辺光センサ OPT3001 をベースとした光測定機能を通じて、ソフトウェアで昼間光ハーベスト機能と一定のルーメン (光束) を実現可能
- ドライバと LED モジュールを対象にして、過電流と過熱に対処する保護機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRME5.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | BLE Connected Dimmable Tunable White LED Light Circadian Lighting Design Guide (Rev. A) | 2016/07/18 |