TIDA-010967
低消費電力 2 層ミリ波レーダーのリファレンス デザイン
TIDA-010967
概要
このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432AOP ミリ波センサの低コストおよび低消費電力特性を示します。このデザインは、鋳造ピンまたは 1.27mm ピッチ コネクタを使用して、コネクティビティ デバイスとのインターフェイスをサポートしています。このデザインは、ファームウェアのフラッシュ書き込みと、デモの実行に使用する UART-USB コンバータを使用します。リファレンス デザインは、2 層の積層 PCB を使用し、FR4 材料を使用して開発された製品です。このリファレンス デザインは、占有検出や人間以外の分類などのアプリケーションのデモを可能にします。PC 上のビジュアライザ GUI に、レーダー センシング データと検出結果が表示されます。
特長
- 統合型アンテナ オン パッケージ (AOP) を備えた IWRL6432AOP を使用した 57GHz ~ 64GHz mmWave レーダー
- 低消費電力
- 低コスト、2 層 PCB デザイン
- 小型フォーム ファクタ:22.8mm×38mm (ミリ波レーダー センサ セクション)
- 統合モジュールをカスタマイズするためのカステルテッド パッド
- 消費電力が最適化されたテスト結果を提供
- 人間計数と人間追跡の各アプリケーションを提示します
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRBP1.PDF (127 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 低消費電力 2 層ミリ波レーダーのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/18 |