ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ パワー マルチプレクサ

TPS2116

アクティブ

1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ

製品詳細

Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 5.5 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 1.6 IN1 output current (max) (A) 2.5 IN2 output current (max) (A) 2.5 Quiescent current (Iq) (µA) 1.32 Imax (A) 2.5 Rating Catalog Features Inrush current control, Reverse current blocking, Thermal shutdown IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 40 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Power muxes Function Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 5.5 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 1.6 IN1 output current (max) (A) 2.5 IN2 output current (max) (A) 2.5 Quiescent current (Iq) (µA) 1.32 Imax (A) 2.5 Rating Catalog Features Inrush current control, Reverse current blocking, Thermal shutdown IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 40 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Power muxes Function Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 最大連続電流:2.5A
  • オン抵抗40mΩ (標準値)
  • VIN2 のスタンバイ電流:50nA (標準値)
  • 静止電流:1.32µA (標準値)
  • 切り換えモード:
    • 優先モード
    • マニュアル・モード
  • 制御された出力スルーレート:
    • 1.3ms (標準値、3.3V 時)
  • VOUT > VINx の際の逆電流ブロック

  • サーマル・シャットダウン
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 最大連続電流:2.5A
  • オン抵抗40mΩ (標準値)
  • VIN2 のスタンバイ電流:50nA (標準値)
  • 静止電流:1.32µA (標準値)
  • 切り換えモード:
    • 優先モード
    • マニュアル・モード
  • 制御された出力スルーレート:
    • 1.3ms (標準値、3.3V 時)
  • VOUT > VINx の際の逆電流ブロック

  • サーマル・シャットダウン

TPS2116 は、1.6V~5.5V の電圧定格と 2.5A の最大電流定格を持つパワー・マルチプレクサ・デバイスです。本デバイスは、N チャネル MOSFET を使用して電源を切り換えると同時に、電圧が最初に印加された際にもスルーレートを制御します。

TPS2116 の小さい静止電流 (1.32µA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) は、バッテリが入力の一方に接続されているシステムに理想的です。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。

TPS2116 は、アプリケーションに応じて 2 通りの切り換え挙動を行うように構成できます。自動優先モードでは、VIN1 に接続された電源が優先され、VIN1 が低下すると第 2 の電源 (VIN2) に切り替わります。マニュアル・モードを使うと、GPIO をトグルする事でまたは信号をイネーブルする事で、チャネルを切り換えることができます。

TPS2116 は、1.6V~5.5V の電圧定格と 2.5A の最大電流定格を持つパワー・マルチプレクサ・デバイスです。本デバイスは、N チャネル MOSFET を使用して電源を切り換えると同時に、電圧が最初に印加された際にもスルーレートを制御します。

TPS2116 の小さい静止電流 (1.32µA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) は、バッテリが入力の一方に接続されているシステムに理想的です。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。

TPS2116 は、アプリケーションに応じて 2 通りの切り換え挙動を行うように構成できます。自動優先モードでは、VIN1 に接続された電源が優先され、VIN1 が低下すると第 2 の電源 (VIN2) に切り替わります。マニュアル・モードを使うと、GPIO をトグルする事でまたは信号をイネーブルする事で、チャネルを切り換えることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS2117 アクティブ マニュアル / 優先切り替え機能搭載、1.6V ~ 5.5V、20mΩ、4A、低静止電流 (IQ)、パワー マルチプレクサ Higher current and lower RON

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2116 1.6V~5.5V、2.5A 低 IQ パワー・マルチプレクサ、手動および優先切り換え機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 16日
設計ガイド バッテリ・バックアップおよび充電機能搭載、高効率の 24VAC~ 5V、3.3V リファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 7月 3日
アプリケーション概要 Increasing System Reliability in eMeter Applications with TPS2116 PDF | HTML 2020年 12月 11日
アプリケーション概要 Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116 PDF | HTML 2020年 8月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板

IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS2116EVM — TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー マルチプレクサの評価基板

TPS2116 評価基板 (EVM) は、TPS2116 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS2116 は、デュアル入力、シングル出力のパワー マルチプレクサであり、利用可能な複数の入力の間で、自動または手動の切り替えを実行するように構成することができます。この評価基板を使用すると、TPS2116 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価できるように、この製品の動作モードを構成することができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS2116 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMDI4A.ZIP (58 KB) - PSpice Model
設計ツール

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Calculate fast switchover parameters for power mux devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010967 — 低消費電力 2 層ミリ波レーダーのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432AOP ミリ波センサの低コストおよび低消費電力特性を示します。このデザインは、鋳造ピンまたは 1.27mm ピッチ コネクタを使用して、コネクティビティ デバイスとのインターフェイスをサポートしています。このデザインは、ファームウェアのフラッシュ書き込みと、デモの実行に使用する UART-USB コンバータを使用します。リファレンス デザインは、2 層の積層 PCB を使用し、FR4 材料を使用して開発された製品です。このリファレンス デザインは、占有検出や人間以外の分類などのアプリケーションのデモを可能にします。PC (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01040 — 工業用途向けウェハー チップ スケール パッケージ 60GHz ミリ波センサ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フォーム ファクタの小型化と低消費電力を必要とするアプリケーションを対象としています。このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432W 60Ghz ミリ波レーダー デバイスをベースにしており、Isola® の FR408HR 素材を使用した 4 層 PCB スタックアップを採用しています。また、このリファレンス デザインには、デバッグおよび評価インターフェイスを備えていない小型版があります。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23518 — 3.6V、1A 出力、スマート メーター用スーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、スマート メータ アプリケーション用のバックアップ電源設計を紹介します。TPS61022 昇圧コンバータは動作範囲が 0.5V 拡大されており、スーパーキャパシタ エネルギーの使用量を最大限に高めることができます。その結果、ホールドアップ時間が長くなり、あるいはスーパーキャパシタの小型化が可能になります。BQ25173 は、スーパーキャパシタに定電流充電を行います。TPS2116は、TPS62932のメイン電源とスーパーキャパシタのバックアップ電源の間でシームレスに遷移できます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010932 — バッテリ バックアップ対応、24VAC 電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高効率の電源段ソリューションを実現します。このソリューションは、24VAC 電源を使用する、スマート サーモスタットや、ビル オートメーション向けの他のゲートウェイ最終製品に適しています。この電力段は 24VAC の入力で動作し、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント オブ ロード コンバータを使用する場合は、これらのレールからコンバータに電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、メイン電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。ブースタパックのフォーム (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ