TIDA-010979

産業用通信機能搭載、48V、1kW ロボットのジョイントモーター制御のリファレンスデザイン

TIDA-010979

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、産業用イーサネット接続モーター ドライブを処理する TI の Sitara™ マイコン AM261x デバイスを搭載しています。このデザインは、直径 70mm のプリント基板 (PCB) を使用して、ヒューマノイド ロボットの関節 (48V、1kW の Eyoubot モーター) を駆動します。このデザインは、小型フォームファクタと簡素化された統合プラットフォームを示します。このプラットフォームは、3 つの DRV7167 ハーフブリッジ GaN モーター ドライバ電力段を使用した高電力密度のセクション、AM2612 500MHz R5F コア マイコンと機能絶縁型デルタ シグマ変調器である AMC0106 を使用した高精度のリアルタイム制御段を採用しているほか、産業用イーサネットを通じた高帯域幅通信も備えています。

特長
  • 直径 70mm の PCB と直径 15mm のスルーホールに対応する高集積 IC を使用したコンパクトな設計
  • マルチプロトコルの産業用イーサネット通信とマルチプロトコルのエンコーダインターフェイスをサポートしています
  • 小型フォーム ファクタの DRV7167 ハーフブリッジ GaN モーター ドライバの電力段
  • 1mΩ シャントと AMC0106M05 機能絶縁型変調器を使った高精度位相電流センス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA19A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB52A.ZIP (856 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB53A.ZIP (139 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB55A.ZIP (19157 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC899A.ZIP (4299 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB54A.ZIP (9061 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBW3A.ZIP (4004 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

イーサネット PHY

DP83826AI産業用温度、EtherCAT(TM) アプリケーション向けに最適化済み、低レイテンシ、10/100Mbps PHY

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC0106M05電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器

データシート: PDF | HTML
Gallium nitride (GaN) motor drivers

DRV7167100V、70A、ハーフブリッジ GaN モータードライバの電力段

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

AM2612リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 産業用通信機能搭載、48V 1kW ロボット関節モーター制御のリフ ァレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/23

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。