ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83826AI

アクティブ

産業用温度、EtherCAT(TM) アプリケーション向けに最適化済み、低レイテンシ、10/100Mbps PHY

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (kV) 5
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (kV) 5
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 小さく決定論的なレイテンシ
    • TX レイテンシ:40ns、RX レイテンシ:170ns
    • 電源サイクル間の決定論的レイテンシ < ±2ns
    • XI と TX_CLK の位相差が一定 < ±2ns
  • 堅牢かつ小型のシステム実装
    • EMC を強化するための回路を内蔵
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触、±15kV 気中 基準 A
    • IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 基準 A で ±4kV
    • CISPR 22 伝導エミッション Class B
    • CISPR 22 放射エミッション Class B
    • 高速リンク ドロップ < 10µs
    • ケーブルの到達範囲:150m 以上
    • 電圧モード ライン ドライバ
    • MAC インターフェイスの終端を内蔵
    • 許容電圧:±10%
  • 1 つのデバイスで 2 つのピン モードを選択可能
    • 追加機能を持つ ENHANCED モード
    • 一般的なイーサネット ピン配置用の BASIC モード
  • 低消費電力 < 160mW
  • MAC インターフェイス:MII、RMII
  • プログラム可能な省エネルギー モード
    • アクティブ スリープ
    • ディープ パワー ダウン
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • 診断ツール:ケーブル診断、内蔵自己テスト (BIST)、ループバック モード
  • 3.3V の単一電源
  • I/O 電圧:1.8V または 3.3V
  • RMII バック ツー バック リピーター モード
  • DP83826AE の動作温度範囲:–40℃ ~ 105℃
  • DP83826AI の動作温度範囲:–40℃ ~ 85℃
  • IEEE 802.3 準拠:10BASE-Te、100BASE-TX
  • EtherCAT 準拠
  • 小さく決定論的なレイテンシ
    • TX レイテンシ:40ns、RX レイテンシ:170ns
    • 電源サイクル間の決定論的レイテンシ < ±2ns
    • XI と TX_CLK の位相差が一定 < ±2ns
  • 堅牢かつ小型のシステム実装
    • EMC を強化するための回路を内蔵
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触、±15kV 気中 基準 A
    • IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 基準 A で ±4kV
    • CISPR 22 伝導エミッション Class B
    • CISPR 22 放射エミッション Class B
    • 高速リンク ドロップ < 10µs
    • ケーブルの到達範囲:150m 以上
    • 電圧モード ライン ドライバ
    • MAC インターフェイスの終端を内蔵
    • 許容電圧:±10%
  • 1 つのデバイスで 2 つのピン モードを選択可能
    • 追加機能を持つ ENHANCED モード
    • 一般的なイーサネット ピン配置用の BASIC モード
  • 低消費電力 < 160mW
  • MAC インターフェイス:MII、RMII
  • プログラム可能な省エネルギー モード
    • アクティブ スリープ
    • ディープ パワー ダウン
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • 診断ツール:ケーブル診断、内蔵自己テスト (BIST)、ループバック モード
  • 3.3V の単一電源
  • I/O 電圧:1.8V または 3.3V
  • RMII バック ツー バック リピーター モード
  • DP83826AE の動作温度範囲:–40℃ ~ 105℃
  • DP83826AI の動作温度範囲:–40℃ ~ 85℃
  • IEEE 802.3 準拠:10BASE-Te、100BASE-TX
  • EtherCAT 準拠

DP83826Ax は、小さく決定論的なレイテンシ、低消費電力、10BASE-Te および 100BASE-TX イーサネット プロトコルのサポートにより、リアルタイム産業用イーサネット システムの厳格な要件を満たすことができます。このデバイスは、高速なリンクアップ時間を達成するためのハードウェア ブートストラップ、高速リンク ドロップ検出モード、システム内の他のモジュールをクロック同期させるための専用基準クロック出力 (CLKOUT) を備えています。

一般的なイーサネット ピン配置を使用する BASIC 標準イーサネット モードと、追加機能とハードウェア ブートストラップ構成によって標準イーサネットと複数の産業用イーサネット フィールドバス アプリケーションをサポートする ENHANCED イーサネット モードという 2 つのモードに構成できます。

DP83826Ax は、小さく決定論的なレイテンシ、低消費電力、10BASE-Te および 100BASE-TX イーサネット プロトコルのサポートにより、リアルタイム産業用イーサネット システムの厳格な要件を満たすことができます。このデバイスは、高速なリンクアップ時間を達成するためのハードウェア ブートストラップ、高速リンク ドロップ検出モード、システム内の他のモジュールをクロック同期させるための専用基準クロック出力 (CLKOUT) を備えています。

一般的なイーサネット ピン配置を使用する BASIC 標準イーサネット モードと、追加機能とハードウェア ブートストラップ構成によって標準イーサネットと複数の産業用イーサネット フィールドバス アプリケーションをサポートする ENHANCED イーサネット モードという 2 つのモードに構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 DP83826AE アクティブ 拡張温度、EtherCAT(TM) アプリケーション向けに最適化済み、低レイテンシ、10/100Mbps PHY Extended temperature range -40-105C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83826Ax 決定論的、低レイテンシ、低消費電力、10/100Mbps の産業用イーサネット PHY データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート DP83826 から DP83826A へのハードウェア ロールオーバ ドキュ メント (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 6日
アプリケーション・ノート KSZ8081MNX/RNB から DP83826A へのシステム ロールオー バ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 25日
アプリケーション・ノート DP83826A Troubleshooting Guide PDF | HTML 2025年 8月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83826AEVM — DP83826A 評価基板

DP83826AEVM は、DP83826A イーサネット物理層トランシーバの機能と性能を評価するために設計されました。DP83826A EVMは、RJ-45 接続を介したメディア依存インターフェイスで、10BASE-Te と 100BASE-TX の両方のイーサネット プロトコルをサポートしています。このEVMは 1 個のオンボード MSP430 を搭載しており、USB から MDIO への接続ソフトウェアを使用して、DP83826A 上のレジスタ アクセスを実現しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
回路図

DP83826A Schematic Checklist

SNLM281.ZIP (1151 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010973 — マルチプロトコル アプリケーション向け、100Mbps 産業用イーサネット通信モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、マルチプロトコル 100Mbps 産業用イーサネットノードの開発を迅速化します。このデザインにより、エンジニアは統合型産業用通信サブシステム (ICSS) を使用して、AM261x 上で EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP、Modbus®Transmission Control Protocol (TCP) の迅速なプロトタイプ製作と導入が可能になります。このアプローチは、ハードウェア回転を削減し、クロックと電力を簡素化し、確定的で時間同期型のファクトリ オートメーション性能を実現します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010979 — 産業用通信機能搭載、48V、1kW ロボットのジョイントモーター制御のリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、産業用イーサネット接続モータードライブを処理する TI の Sitara™ マイコン AM261x デバイスを搭載しています。このデザインは、直径 70mm のプリント基板 (PCB) を使用して、ヒューマノイドロボットのジョイント (48V、1kW の Eyoubot モーター) を駆動します。このデザインは、小型フォームファクタと簡素化された統合プラットフォームを示します。このプラットフォームは、3 つの DRV7167 ハーフブリッジ GaN-FET を使用した高電力密度の電力段、AM2612 500MHz R5F コア (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian