TIDA-011011

絶縁バイアス電源を備えた絶縁ゲート ドライバ ボードの、3.3kV SiC-FET 向けリファレンス デザイン

TIDA-011011

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、最大 3.3kV 定格の電界効果トランジスタ (FET) 向けゲート ドライブ設計を実装するためのテンプレートを提供します。分割出力を備えた単一チャネルの絶縁プリドライバを使用することで、高いソース / シンク電流能力を維持しながら、複数の種類のパワー FET を駆動できます。制御された出力レール電圧を持つ DC/DC 絶縁バイアス電源を組み込むことで、駆動設計の性能がさらに向上し、より低い RDS(on) 動作が可能になります。

特長
  • 最大定格電圧 3.3kV の FET 用ゲート ドライバ設計
  • 分割出力設計を採用したプリドライバ
  • 制御されたゲート ドライバ電圧レール
出力電圧オプション TIDA-011011.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 18
Iout(最大)(V) .1
出力電力(W) 1.8
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU078.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURBB8.ZIP (518 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURBB9.PDF (169 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURBC1.ZIP (3955 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC950.ZIP (1081 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURBC0.ZIP (3707 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRC10.PDF (996 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型ゲート ドライバ

UCC218915-Q1車載、分割出力、DESAT (脱飽和) 機能と障害報告機能搭載、±2.8A、シングルチャネル、絶縁型プリドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC35131-Q1車載用、トランス内蔵、5.5V ~ 20V 入力電圧 (VIN)、2W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 絶縁バイアス電源を備えた絶縁ゲート ドライバ ボードの、3.3kV SiC-FET 向けリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。