UCC218915-Q1
- 5kVRMS single-channel isolated pre-driver
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- SiC MOSFETs and IGBTs up to 1500Vpk
- 36V maximum output drive voltage (VDD-VEE)
- 2.8A outputs for directly driving external buffer PMOS/NMOS pair.
- 200V/ns minimum CMTI
- 200ns response time fast DESAT protection with 9V threshold
- External active Miller clamp
- Dedicated Soft Shut Down (SSD) pin with 1A sinking capability. Shut down current is controllable by an external resistor.
- ASC input on isolated side to turn on power switch during system fault. ASC status reported through ASC_FB on low-voltage side.
- Overcurrent reporting on FLT and reset from RST/EN
- Fast enable/disable response on RST/EN
- 12V VDD UVLO with power good on RDY
- Overtemperature protection with power good on RDY
- 100ns (maximum) propagation delay
- 28-DFP wide body package with creepage and clearance distance > 8mm
- Operating junction temperature –40°C to 150°C
The UCC218915-Q1 is a galvanically isolated single channel pre-driver designed for SiC MOSFETs and IGBTs up to 1500V DC operating voltage with advanced protection features, best-in-class dynamic performance, and robustness. The UCC218915-Q1 has dual 2.8A outputs for directly driving an external buffer NMOS/PMOS pair.
The input side is isolated from the output side with SiO2 isolation technology, supporting up to 1.06kVRMS working voltage, 10kVPK surge immunity with longer than 40-years isolation barrier life, as well as providing low part-to-part skew, and >200V/ns common mode noise immunity (CMTI).
The UCC218915-Q1 includes state-of-art protection features, such as fast overcurrent and short circuit detection, controlled soft shutdown after a fault, fault reporting, active Miller clamp, active short circuit input on the high-voltage side and input and output side power supply UVLO to optimize SiC and IGBT switching behavior and robustness.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC218915-Q1 Single Channel Isolated Pre-Driver for SiC/IGBT with Active Protection for Automotive Applications データシート | PDF | HTML | 2025年 9月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC2189X5YQEVM-096 — UCC2189X5Y の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-011011 — 絶縁バイアス電源を備えた絶縁ゲート ドライバ ボードの、3.3kV SiC-FET 向けリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DFP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。