TIDA-01160
シングル チャネル、SiC と IGBT の絶縁型ゲート ドライバのコンパクトなリファレンス デザイン、UPS とインバータに最適
TIDA-01160
概要
このリファレンス デザインは SiC(シリコン カーバイド)FET と IGBT ゲート ドライバで構成されており、UPS、AC インバータ、電気自動車の充電パイル(EV 充電ステーション)アプリケーションの出力段を駆動します。このリファレンス デザインは、TI の UCC53xx 3kVRMS 基本絶縁型ゲート ドライバをベースとしており、ハイサイドとローサイドの FET を駆動します。また、ゲート ドライブの入出力に電力を供給するコンパクトな内蔵型 1.5W 絶縁型 Fly-Buck 補助電源を搭載しています。絶縁ゲート ドライバと絶縁ゲート ドライバの電源を、外形 33mm × 23mm の小型の基板に集積することで、このデザインは、完全にテスト済みの、堅牢で、独立し、検証が容易な、シングル チャネルのドライバ ソリューションを実現し、100kV/µs を超える同相モード過渡電圧耐性 (CMTI) に耐えられます。
特長
- 単相と 3 相のインバータや、高電圧パワー コンバータ(100VAC ~ 230VAC)に最適
- 0.5A/2A/6A/10A のソース / シンク 電流は、最大 100A の電流と、最大 500kHz の動作周波数で動作する MOSFET/IGBT/SiC-FET の駆動に最適です
- パワーオンとパワーオフのシーケンス中に発生する IGBT/FET のスプリアス ターンオン / ターンオフから保護
- 4000VPK と 2500-VRMS の絶縁バリア
- ドライバ ソリューションは検証済みで、100kV/μs を上回る高い CMTI(同相過渡耐性)に適合
- 低コストで部品数の少ない、小型の絶縁電源を内蔵して高電圧側の回路へ電力を供給し、負のバイアスによってノイズ耐性を実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRM2.PDF (27 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | UPSおよびインバータ用の小型のシングル・チャネル、絶縁ゲート・ ドライバのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/25 | ||
| 技術記事 | Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips | PDF | HTML | 2017/09/13 |