TIDA-01237

車載マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) のリファレンス デザイン

TIDA-01237

設計ファイル

概要

マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス デザインです。ボディ コントロール モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ コラム モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ ガイドもご用意しています。リファレンス デザインは広い入力電圧範囲 (VIN) の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。

特長

マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス デザインです。ボディ コントロール モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ コラム モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ ガイドもご用意しています。リファレンス デザインは広い入力電圧範囲 (VIN) の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC45.PDF (12254 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPE7.PDF (294 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPE6.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPE9.ZIP (1107 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD25.ZIP (1864 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPE8.PDF (1466 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPE5.PDF (619 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

TIC10024-Q1車載、SPI 搭載、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

TIC12400-Q1車載向け、SPI 搭載、ADC 内蔵、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B67-Q1車載、PG 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Multi-Switch Detection Interface Reference Design 2016/12/04