TIC12400-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 過電圧および低電圧警告により、12V 車載システムをサポートするように設計
- 最大 24 の直接スイッチ入力を監視し、そのうち 10 の入力はグランドまたはバッテリに接続されているスイッチを監視するよう構成可能
- スイッチ入力耐性は 40V (ロードダンプ状態)~−24V (逆極性状態)
- 設定可能な 6 つのウェット電流設定: (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA、15mA)
- 内蔵の 10 ビット ADC によるマルチポジション・アナログ・スイッチ監視
- デジタル・スイッチ監視用に 4 つのプログラマブル・スレッショルドを備えた内蔵コンパレータ
- 非常に小さいポーリング・モード動作電流: 68µA (標準値、tPOLL = 64ms、tPOLL_ACT = 128µs、 24 の全入力がアクティブ、コンパレータ・モード、全スイッチがオープン)
- 3.3V/5V のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) プロトコルを使用して MCU に直接接続
- 割り込み生成により、すべての入力でウェークアップ動作をサポート
- バッテリおよび温度センシングを内蔵
- 適切な外付け部品を使うことで、ISO-10605 に準拠した ESD 保護 (入力ピン、±8kV の接触放電) を実現可能
- 38 ピン TSSOP パッケージ
TIC12400-Q1 は、12V 車載システムで外付けスイッチの状態を検出するように設計された、先進的なマルチ・スイッチ検出インターフェイス (MSDI) です。TIC12400-Q1 は、内蔵の 10 ビット ADC により、マルチポジション・アナログ・スイッチを監視し、コンパレータにより MCU から独立してデジタル・スイッチを監視します。ADC およびコンパレータの検出スレッショルドをプログラミングでき、さまざまなスイッチ・トポロジとシステムの非理想性をサポートします。このデバイスは、最大 24 の直接スイッチ入力を監視し、そのうち 10 の入力はグランドまたはバッテリに接続されているスイッチを監視するよう構成できます。各入力で 6 つの固有のウェット電流設定をプログラミングでき、さまざまなアプリケーション・シナリオをサポートします。このデバイスは、すべてのスイッチ入力でウェークアップ動作をサポートするため、MCU を継続的にアクティブにしておく必要がなくなり、システムの消費電力を削減できます。また TIC12400-Q1 には、フォルト検出機能、ESD 保護機能、診断機能が統合されているため、システムの安定性も向上します。TIC12400-Q1 は、連続モードとポーリング・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。連続モードでは、ウェット電流が連続的に供給されます。ポーリング・モードでは、プログラマブル・タイマに基づいてウェット電流が定期的にオンになり、入力状態をサンプリングするため、システムの消費電力を大幅に削減できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIC12400EVM-KIT — TIC12400-Q1 24 入力マルチ スイッチ検出インターフェイスの評価基板キット
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-020079 — ゾーンのリファレンス デザイン
TIDA-01237 — 車載マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。