TIDA-01341

Hi-Fi ヘッドフォン アンプ電源のリファレンス デザイン

TIDA-01341

設計ファイル

概要

ヘッドホン アンプは通常、正と負の電圧を必要とします。このリファレンス デザインでは、統合された一体型の分割レール チャージ ポンプ コンバータを使用して、単一入力電圧から両方の電圧を生成します。5 つのコンデンサと 4 つの抵抗で小型ソリューション サイズを実現します。

特長
  • 小型ソリューション サイズ
  • 低歪み
  • 極小 BOM - わずか9個の外付け部品点数
  • 調整可能な出力電圧
  • テスト済みの回路設計。試験報告書、設計ファイルを同梱
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCR0.PDF (390 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPV9.PDF (310 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPV8.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPW1.ZIP (939 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD66.ZIP (655 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPW0.PDF (121 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPV7.PDF (286 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM27762LDO 内蔵、低ノイズ、正/負出力のチャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA1622高性能、低 THD+N、バイポーラ入力、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Hi-Fi Headphone Amplifier Power Supply Reference Design 2017/01/06

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9781 ポータブル オーディオ アプリケーション向けの小型、高効率分割レール電源リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。