TIDA-01344

48V 車載バッテリ向けの車載、10V/80V の超ワイド入力電圧範囲 (Vin)、12V Vout フライバックのリファレンス デザイン

TIDA-01344

設計ファイル

概要

TIDA-01344 リファレンス デザインは、車載の公称 48V バッテリから電力供給を受ける 24W のフロント エンド電源であり、10V ~ 80V DC の広い入力電圧範囲を受け入れて 12V を生成し、LV148 規格に準拠して最大 100V の過渡に耐えます。このシステムは、CISPR 25 に準拠する EMI フィルタと、高い電圧過渡をダウンストリーム回路にとって安全なレベルにクランプする回路保護機能で構成されています。フライバック コントローラは、フォトカプラを使用せずに 1 次側レギュレーションを実装し、寿命の延長とボード設計の小型化に寄与します。また、フライバック トランスは車載用の AEC-Q200 Grade 1 を想定した設計と認定が実施済みです。

特長
  • Vin の広いフライバック コンバータは、10V ~ 80V DC にわたる入力電圧を受け入れ、100V の過渡に耐え、12V の出力電圧で最大 2A の電流を供給
  • 高い電圧過渡をダウンストリーム回路にとって安全なレベルにクランプする保護機能
  • 車載用の AEC-Q200 Grade 1 認定取得済みのトランス設計
  • フォトカプラを使用せずに 1 次側レギュレーションを実行するため、寿命の延長と小型ボード設計に寄与
  • CISPR25 伝導型 EMI (Class 5) のテスト済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCO4.PDF (6922 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQ21.PDF (242 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ20.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ23.ZIP (883 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD81.ZIP (447 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ22.PDF (1275 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQ19.PDF (433 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5022-Q1AEC-Q100 認証済み、6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive 10-80V Ultrawide-VIN, 12V VOUT Flyback Ref Design for 48V Car Battery 2016/11/28
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013/04/24
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。