TIDA-01357

車載 HVAC (エアコン) の複数フラップ アクチュエータ / ダンパ DC モーター ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01357

設計ファイル

概要

TIDA-01357 リファレンス デザインは、車載の HVAC(空調)フラップ アクチュエータやダンパーを複数取り扱うための DC モーター制御ソリューションを実現します。このデザインは、6 個のフラップ アクチュエータ / ダンパーを対象とするコスト効率の優れたモーター ドライバ ソリューションを示しており、6 台のモーターを同時に駆動し、各モーターに最大 0.4A の出力電流を供給することができます。このリファレンス デザインは、逆極性バッテリ保護やロード ダンプ保護を実装すると同時に、小型ソリューション サイズと低静止時電流を維持しています。

特長
  • バッテリからの直接駆動 (12V 系) に対応し、最大 45V の電圧に対処
  • 逆バッテリ接続条件と、ロード ダンプ条件(12V 系)に耐える仕様
  • 3 チップ構成のソリューションで、最大 6 台のモーターを駆動
  • コンパクトなレイアウトで、外付け FET が不要
  • 過電流、低電圧、過熱の各種保護機能を搭載し、診断機能も付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCK1.PDF (1290 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQ01.PDF (272 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ00.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ03.ZIP (723 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD76.ZIP (359 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ02.PDF (1129 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPZ9.PDF (431 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ モーター ドライバ

DRV8802-Q1車載、電流レギュレーション機能搭載、47V、1.6A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive HVAC Multiple-Flap Actuator and Damper Motor Drivers Reference Design 2016/12/15
技術記事 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 2017/04/27
技術記事 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。