TIDA-01385

故障インジケータ向けスーパー キャパシタ搭載、電流トランスからのエネルギー ハーベスト機能のリファレンス デザイン

TIDA-01385

設計ファイル

概要

エネルギー ハーベスティング、エネルギー バッファリング、バックアップ電源のパワー マネージメントは、故障表示器設計における重要な課題です。TIDA-01385 は、故障表示器のシステム負荷向けに、電流変圧器からエネルギーを収集し、余剰エネルギーをスーパー キャパシタに蓄える回路を紹介しています。電力網が停止した際、故障表示器の動作時間を延長するために、一次 Li/SOCl2 バッテリがバックアップ電源として使用されます。入力電流が 3mA から 2A の範囲で、本リファレンス デザインは 2 秒以内に安定した 3.6V をシステム負荷に供給します。

特長
  • 電流変圧器からエネルギーを回収
  • 余分のエネルギーを使用してスーパー キャパシタを自動的に充電
  • 2 秒以内に安定的な出力電圧を供給
  • スーパー キャパシタの完全充電保護
  • スーパー キャパシタに蓄えられたエネルギーを最大限に活用するための超低入力昇圧コンバーター
出力電圧オプション TIDA-01385.1
Vin(最小)(V) .9
Vin(最大)(V) 3.6
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout(最大)(V) .05
出力電力(W) .18
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU304.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRR91.PDF (92 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR90.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR93.ZIP (1037 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDI2.ZIP (121 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR92.PDF (359 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR89.PDF (113 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS61021A0.5V超低入力電圧、3A昇圧型コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q22mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3492デュアル、ナノパワー、プッシュプル出力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド フォルト・インジケータ用の、スーパーコンデンサ付き電流変圧器か らの環境発電のリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/06
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018/11/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00998 架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジケータ サブシステムのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。