ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD25310Q2

アクティブ

2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) -20 VGS (V) -8 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 23.9 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 32.5 VGSTH typ (typ) (V) -0.85 QG (typ) (nC) 3.6 QGD (typ) (nC) 0.5 QGS (typ) (nC) 1.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 9.6 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -20 VGS (V) -8 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 23.9 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 32.5 VGSTH typ (typ) (V) -0.85 QG (typ) (nC) 3.6 QGD (typ) (nC) 0.5 QGS (typ) (nC) 1.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 9.6 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
WSON (DQK) 6 4 mm² 2 x 2
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 低いオン抵抗
  • 低い熱抵抗
  • 鉛フリー
  • RoHS に準拠
  • ハロゲン不使用
  • SON 2mm × 2mm プラスチック パッケージ
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 低いオン抵抗
  • 低い熱抵抗
  • 鉛フリー
  • RoHS に準拠
  • ハロゲン不使用
  • SON 2mm × 2mm プラスチック パッケージ

この 19.9mΩ、–20V P チャネル デバイスは、可能な限り小さな外形で、最低のオン抵抗とゲート電荷を実現し、非常に低いプロファイルで優れた熱特性を持つよう設計されています。本デバイスの小さいオン抵抗と SON 2mm × 2mm プラスチック パッケージの非常に小さいフットプリントは、限られたスペースでのバッテリ動作に理想的です。

この 19.9mΩ、–20V P チャネル デバイスは、可能な限り小さな外形で、最低のオン抵抗とゲート電荷を実現し、非常に低いプロファイルで優れた熱特性を持つよう設計されています。本デバイスの小さいオン抵抗と SON 2mm × 2mm プラスチック パッケージの非常に小さいフットプリントは、限られたスペースでのバッテリ動作に理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD25310Q2 20V、P チャネル NexFET パワー MOSFET データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 3月 21日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 What type of ESD protection does your MOSFET include? PDF | HTML 2020年 6月 22日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD25310Q2 TINA-TI Spice Model

SLPM123.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD25310Q2 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM105B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP9491 — オーディオ ラジカセ / ポータブル スピーカ、リファレンス デザイン、高効率昇圧コンバータ付き。

PMP9491 は、非常に高効率でコンパクトなポータブル スピーカ/オーディオ ラジオ カセットのリファレンス デザインであり、15W + 15W ステレオ、または 30W ウーファー アプリケーションで使用できます。本設計の電源は、直列接続された 1 個または 2 個のリチウムイオン バッテリです。この設計は、大きく 3 つの主要な段階に分けられます:
  1. LM3481 コントローラ IC を使用した高効率の単相同期整流 昇圧コンバータ。  この設計は 3.3Vin ~ 9Vin の入力電圧を受け入れ、負荷に対して 2.5A の連続電流を供給可能な 12V 出力を提供します。  (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00466 — 耐ノイズ型静電容量近接センサ システム、リファレンス デザイン

FDC2214 は TI の静電容量式センシング技術を使用し、さまざまな対象の存在をセンスおよび検出する近接/静電容量式センシングのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、ハードウェアとファームウェアで構成された包括的なソリューションです。ファームウェアは FDC2214 を通じ 1 個の近接センサと 2 個の静電容量式タッチ ボタンからのデータを処理し、センシング領域内に対象が存在しているかどうかを判定します。専用のカラー LED は、デバイスが基板の近くにある対象物を検出したとき、またはボタンが押されたことを検出したときに点灯します。このリファレンス デザインは、1 (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00757 — 4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命を実現するスマート ロックのリファレンス デザイン

ビルや住宅にスマート ロック(電子ロック)をレトロフィット(後付け)するケース増加するにつれて、今日の市場では、バッテリで動作するワイヤレス スマート ロックがますます普及しています。  スマート ロック アプリケーションでは、大電流モーターと無線の動作によってバッテリが急速に消費し、バッテリ寿命に問題が生じています。  複数のバッテリの交換には時間とコストがかかるという問題があるため、多くの場合、平均消費電流の低減は設計の重要な検討事項となります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01067 — 圧力、湿度、温度センシング機能付きのスマート ダンパ制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ネットワーク接続型 HVAC (エアコン) システムで、複数の部屋の快適度制御を実現する設計を採用しています。温度、湿度、圧力のセンシングにより、各ゾーンを別々に監視し、気流を調整できます。このリファレンス デザインは、定風量 (CAV) システムを可変風量 (VAV) システムに変換します。収集されたデータは、ワイヤレスでスマート サーモスタットやゲートウェイへ伝送されます。複数のオンボード センサを使用して、予防保守、技術的なトラブルシューティング時間の短縮、総合的なエネルギー消費の削減が可能です。バッテリ動作時間が長いため、このスマート (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00998 — 架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジケータ サブシステムのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、変流器 (CT) または太陽電池からのエネルギー ハーベストによる 2 次バッテリまたはスーパーキャパシタを使用した、1 次電池の動作時間延長のための複数のアーキテクチャを示しています。効率的なLEDドライバを使用して直列または並列のLEDストリングを駆動することで最適な電力管理が行われ、輝度を制御して360°の均一な可視性を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050033 — スマート メータ PLC モジュールのバックアップ電源のリファレンス デザイン

TIDA-050033 リファレンス デザインでは、スマート メータ PLC モジュール用のバックアップ電源ソリューションを紹介します。コスト効率の優れた昇圧コンバータの TLV61048 を使用することで、最低動作電圧が拡張され、スーパー キャパシタの使用率が最大化されます。サイズが小さい (容量が小さい) スーパー キャパシタを選択できるため、全体的な部品表 (BOM) を削減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01385 — 故障インジケータ向けスーパー キャパシタ搭載、電流トランスからのエネルギー ハーベスト機能のリファレンス デザイン

エネルギー ハーベスティング、エネルギー バッファリング、バックアップ電源のパワー マネージメントは、故障表示器設計における重要な課題です。TIDA-01385 は、故障表示器のシステム負荷向けに、電流変圧器からエネルギーを収集し、余剰エネルギーをスーパー キャパシタに蓄える回路を紹介しています。電力網が停止した際、故障表示器の動作時間を延長するために、一次 Li/SOCl2 バッテリがバックアップ電源として使用されます。入力電流が 3mA から 2A の範囲で、本リファレンス デザインは 2 秒以内に安定した 3.6V をシステム負荷に供給します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4496 — 高速チャージャ入力対応 USB Type-C DRP 外付けバッテリのリファレンス デザイン

PMP4496 は、USB Type-C デュアル ロール ポート (DRP) を 1 つ備えたモバイル バッテリのリファレンス デザインです。シンクまたはソースとして機能します。接続された外部デバイスに応じて、役割が自動的に決定されます。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11536 — 高速チャージャ入力対応 USB Type-C DFP + 5V2A 外付けバッテリのリファレンス デザイン

PMP11536 は、Maxcharger の昇圧モードを使用し、USB Type-C DFP と USB Type-A ポートを備えたモバイル バッテリのリファレンス デザインです。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。入力ポートの接続 / 切断イベントを自動的に検出でき、出力ポートについても同様に検出できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DQK) 6 Ultra Librarian