TIDA-01388
完全なフロントエンド保護機能を持つ、CISPR 25 Class 5 定格のデュアル車載用USB充電器のリファレンス デザイン
TIDA-01388
概要
TIDA-01388 は、包括的なフロント エンド保護機能を小型サイズに搭載した、車載用の 21W デュアル USB チャージャ ソリューションです。このシステムは、高速な高電圧電気過渡をクランプし、このようなイベントの発生中も動作を維持することができます。また、バッテリ逆極性接続時も正しく対処し、適切にシャットダウンすることができます。
このデザインは、5.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、5V @ 2.1A の安定化した 2 つの出力をデュアル USB ポートに供給します。このデザインは、EMI フィルタ回路も搭載しており、CISPR 25 Class 5 の伝導型 EMI 規格に適合しています。
特長
- デュアル USB チャージャ システムに最適な、Vin(入力電圧範囲)の広いフロント エンド電源
- 逆バッテリ保護を搭載し、バッテリ直結動作が可能
- 正と負の過渡電圧に対する保護機能
- CISPR 25 Class 5 の伝導型 EMI 規格に適合
- AEC-Q100 認定デバイスをすべて使用
- 小型ソリューション サイズ
| 出力電圧オプション | TIDA-01388.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5.5 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2.1 |
| 出力電力(W) | 10.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT88.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2561A-Q1 — 車載対応、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A、調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ ハイ、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー スイッチ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 完全なフロントエンド保護機能を持つ、CISPR 25 Class 5定格の デュアル車載用USB充電器のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/10/27 |