データシート
TPS2513A-Q1
- AEC-Q100 Qualified:
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Automatically Selects Charge Mode
- D+ and D– Divider Mode 2.7 V and 2.7 V
- D+ and D– 1.2 V Mode
- D+ and D– Shorted Mode per USB Battery
Charging Specification, Revision 1.2 (BC1.2)
- Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
- Dual USB Charging Port Controller,
TPS2513A-Q1 - Single USB Charging Port Controller,
TPS2514A-Q1 - Available in SOT23-6 Package
The TPS2513A-Q1 and TPS2514A-Q1 are USB dedicated charging port (DCP) controllers, used for the charging of most popular mobile phones and tablets. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:
Divider 3 mode, required to apply 2.7 V and 2.7 V on the D+ and D- Lines respectivelyBC1.2 shorted mode, required to short the D+ Line to the D– Line1.2 V mode, required to apply 1.2 V on the D+ and D LinesUse with the TPS2561A-Q1 and TPS2513A-Q1 (dual channel), TPS2557-Q1 and TPS2514A-Q1 (single channel) for low loss, automotive qualified, USB Charging Port Solution capable of charging all of todays popular phones and tablets.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2513A-Q1, TPS2514A-Q1 USB Dedicated Charging Port Controller データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 12月 22日 | ||
| セレクション・ガイド | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers | 2016年 7月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP40285 — 車載デュアル ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス デザイン
PMP40285 は、デュアル ポート USB Type-C™ チャージャのリファレンス デザインです。このデザインでは自動車用の入力電圧を受け取り、出力は 2 つの USB Type-C ポートに送られます。これらの各ポートは、USB Type-C™ デバイスに 5V 3A を供給します。このデザインは USB タイプ C に完全に準拠しており、BC1.2 および DCP 構成にも下位準拠しています。このデザインは、デュアル USB Type-C DFP 出力用の 1 つのチップ ソリューションと少ないコンポーネント数で、コスト効率に優れています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01388 — 完全なフロントエンド保護機能を持つ、CISPR 25 Class 5 定格のデュアル車載用USB充電器のリファレンス デザイン
TIDA-01388 は、包括的なフロント エンド保護機能を小型サイズに搭載した、車載用の 21W デュアル USB チャージャ ソリューションです。このシステムは、高速な高電圧電気過渡をクランプし、このようなイベントの発生中も動作を維持することができます。また、バッテリ逆極性接続時も正しく対処し、適切にシャットダウンすることができます。
このデザインは、5.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、5V @ 2.1A の安定化した 2 つの出力をデュアル USB ポートに供給します。このデザインは、EMI フィルタ回路も搭載しており、CISPR 25 Class 5 の伝導型 EMI (...)
このデザインは、5.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、5V @ 2.1A の安定化した 2 つの出力をデュアル USB ポートに供給します。このデザインは、EMI フィルタ回路も搭載しており、CISPR 25 Class 5 の伝導型 EMI (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点