TIDA-01414
TPA3244 Dolby Atmos サウンドバーのリファレンス デザイン
TIDA-01414
概要
TPA3244 Dolby Atmos® サウンドバーのリファレンス デザインは、Ultra-HD オーディオと広いダイナミック レンジの組み合わせにより、小型フォーム ファクタのシステムを使っても、部屋全体に広がるオーディオ環境を実現します。このリファレンス デザインは TI の高性能アンプ TPA3244 と、高性能 DAC PCM5252 を活用し、他の処理機能と統合型 SoC を組み合わせて、Dolby Atmos® のデコードとレンダリングを実現します。このサウンドバー リファレンス ボードは、TI の統合型オーディオ DSP を使用して、DAC + アンプに対応する 10 個のチャネルを実現し、デジタル アクティブ クロスバー、DRC、バイクワッドで形成された独立型のチャネル処理を行い、5.1.2 のサウンドバー出力構成をサポートします。このリファレンス デザインは 66AK2G オーディオ SoC を使用して、Dolby Atmos® のデコードとレンダリングを実現しています。
特長
- 5.1.2 Dolby Atmos サウンドバー
- TPA3244 を 5 個使用した BTL 構成の 10 チャネル D 級アンプ
- 没入型 3D Ultra-HD オーディオ
- アクティブ クロスバー、イコライザ、低音域強調機能を実現する、DAC 統合型 DSP オーディオ処理機能
- シングル チップ SoC による Dolby Atmos ソリューション
- デジタル出力とアナログ出力に対応したサブウーファー
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT11.PDF (113 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430F5234 — 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU)
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TPA3244 Dolby Atmos Soundbar Reference Design | 2017/09/21 | |||
| その他の技術資料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017/12/01 | ||||
| アプリケーション・ノート | LC Filter Design (Rev. A) | 2016/11/09 |