TLV1117
- 入力電圧範囲 (VIN):2.7V ~ 15V
- 出力電圧オプション:
- 固定:1.5V ~ 5V
- 可変:1.25V ~ 13.8V
- 出力電流:800mA
- 出力精度 (新しいチップ):
- 固定:TJ = 25°C で ±1.0%
- 可変:TJ = 25°C で ±1.0%
- 静止電流 (IQ):
- 固定:60µA (標準値、シャットダウン時には約 1.5µA) (新しいチップ)
- 可変:5mA (標準値)
- パッケージ:
- 新しいチップ:
- 4 ピン SOT-223 (DCY)、RθJA = 95.4℃/W
- 3 ピン TO-252 (KVU)、RθJA = 67.2℃/W
- 従来のチップ:
- 3 ピン TO-263 (KTT)、RθJA = 27.5℃/W
- 3ピン、TO-220 (KCT、KCS)、RθJA = 30.1°C /W
- 8 ピン WSON (DRJ)、RθJA = 38.3℃/W
- 新しいチップ:
TLV1117 は、2.7V ~ 15V の入力電圧範囲をサポートし、最大 800mA の出力電流を供給するリニア電圧です。TLV1117 の固定バージョンは 1.5V ~ 5V の出力範囲に対応し、可変バージョンは 1.25V ~ 13.8V の出力範囲をサポートします。この範囲は、多様なアプリケーションで設計されています
可変バージョンでは、最小 1.7mA (標準値) 負荷電流を使用して安定した動作を実現します。過渡応答と安定性の向上のため、出力に最小 10µF のタンタル コンデンサが必要です。
固定バージョン (新しいチップ) では、電圧レギュレータ出力に最小負荷電流要件はありません。TLV1117 の固定バージョン (新しいチップ) はソフトスタート機能を内蔵し、スタートアップ時の突入電流を低減します。この機能は、入力容量を最小化することで、設計でスペースとコストを節約するのに役立ちます。固定バージョン (新しいチップ) は、フォールドバック電流制限機能も備えており、高負荷電流フォルトや短絡発生時のデバイスの消費電力を制限します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価基板
LM317A-337N-EVM は、可変レギュレータである LM317A と、その負の補数である LM337-N の標準的なアプリケーションを提示します。この評価基板 (EVM) は、各デバイスで SOT-223 パッケージ オプションを採用しており、最大 1A の負荷電流を供給します。この評価基板は、1.5A 動作向けに TO-220 バージョンのデバイスを実装できるように容易に変更できる設計を採用しています。この評価基板は、個人用コンデンサを選択するための十分なフットプリント スペースを備えており、4 層の銅層とヒートシンクのスペースで、優れた消費電力を実現しています。
TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V D級アンプ出力段の評価基板
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV evaluation module for 1-A, fixed-voltage, LDO linear regulator
TPA3220EVM — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール
TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ モジュール
TPA3220EVM-Micro (...)
TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール
TPA3244EVM — TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール
TPA3245EVM — TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール
TPA3251EVM — TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD、アナログ入力 Class-D モジュール
TPA3251EVM Ultra-HD 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TPA3251 IC を実証します。TPA3251 は高性能の Class-D アンプで、最高のサウンド品質を高効率の Class-D 技術で実現します。先進的な統合型フィードバック設計と高速ゲート ドライバ誤り訂正機能を採用しており、全オーディオ帯域で超低歪と優れた音質を実現します。
この評価基板は、2 つのBTL (ステレオ 2.0) 出力チャネル、1 つの PBTL (モノラル 0.1) 出力チャネル、1 つの BTL と 2 つの SE (2.1) 出力チャネル、および 4 つの SE (4.0) (...)
5V/12V Input DM6467 (x1) Power Ref Design Using a DC/DC Controller & Converter
多くの TI リファレンス デザインには、TLV1117 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
| WSON (DRJ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。