TIDA-01426
センサ励起を目的とした低電圧DC源からのAC入力電圧生成のリファレンス デザイン
TIDA-01426
概要
このリファレンス デザインは、ディスクリート部品を使用したフレーム検出で使用できる高電圧信号の生成方法を示します。このリファレンスデザインは、低 BOM コストと小型ソリューションサイズを考慮して構築されています。プッシュプル コンバータ トポロジを使用すると、広い入力範囲と高速な起動時間を実現できます。
特長
- 10 ~ 36V のユニバーサル入力範囲
- 120V、60Hz 出力、4% THD
- 10V で 56ms の起動時間
- 5% の出力精度
- 最大 1W の出力電力
- 小さいフットプリントと BOM コスト
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS65.PDF (82 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | センサ励起を目的とした低電圧DC源からのAC入力電圧生成のリ ファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/10 |