TIDA-01432
充電機能を備え、データ パス性能が向上した車載用パッシブ メディア ハブ リファレンス デザイン
TIDA-01432
概要
この車載用リファレンス デザインは、データ転送を必要とするメディア ポート向けの独自のアプローチを示しています。このリファレンス デザインには、15W 対応の USB Type-C™ ポートを経由して USB 2.0 のデータをサポートする能力があります。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ IC(集積回路)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。またフレキシブルなパッシブ ソリューションにより開発労力を最小限に抑えることができ、1 x 2 インチ(2.54 x 5.08cm)の小型ソリューションでヘッド ユニットとの役割交代(ロール スワップ)が可能なうえ、USB Type-C デバイスと従来の USB デバイスの両方を充電できます。
特長
- 代表的なメディア インターフェイス ボードのサイズである 1 インチ x 2 インチ(2.54cm x 5.08cm)に基づいた小型ソリューション
- 最大 40V の入力過渡電圧に対処できる、バッテリ短絡保護機能とロード ダンプ保護機能
- 車載グレード LMS3635-Q1 は、独自の Hotrod™ パッケージを通じて電源の最適化と寄生成分の低減を可能にしており、AM 帯域や FM 帯域の周波数への干渉を発生させず EMI を低減できます
- TUSB213-Q1 は、最適化された高速性能を実現し、USB-IF の電気的準拠試験に合格しており、最大 3m の距離で USB-IF のニア エンドとファー エンドのアイパターン試験の条件を満たします。
- 有力な OTG (on-the-go) システムと互換性あり
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT06.PDF (13 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB212-Q1 — 車載対応、DC 昇圧機能搭載、フロー スルー パッケージ採用、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB214-Q1 — 車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB217-Q1 — 車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、広い電源電圧範囲、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB215-Q1 — 車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP と Vbus 電源内蔵、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS254900-Q1 — 車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 充電機能を備え、データ・パス性能が向上した車載用パッシブ・メ ディア・ハブ・リファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/10/03 | ||
| 技術記事 | Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin | PDF | HTML | 2018/01/03 |