ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS254900-Q1

アクティブ

車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ

製品詳細

Product type Charge port controller Rating Automotive Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.25 to 3.4 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Current limit accuracy at 1 A 0.1
Product type Charge port controller Rating Automotive Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.25 to 3.4 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Current limit accuracy at 1 A 0.1
WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 入力電圧範囲: 4.5V~6.5V
  • 45mΩ(標準値)の ハイサイドMOSFETを内蔵
  • 最大連続出力電流: 3A
  • コネクタでVBUS ±5%のケーブル補償精度
  • USB BC 1.2 CDPおよびSDPモードをサポート
  • OUT、DP_IN、DM_INピンのバッテリ短絡保護
  • DP_INとDM_INはIEC 61000-4-2規格に準拠
    • ±8kV接触および±15kV空中放電
  • 3mm×4mmの20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 車載用USB充電ポート(ホストおよびハブ)
  • 車載用USB保護

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 入力電圧範囲: 4.5V~6.5V
  • 45mΩ(標準値)の ハイサイドMOSFETを内蔵
  • 最大連続出力電流: 3A
  • コネクタでVBUS ±5%のケーブル補償精度
  • USB BC 1.2 CDPおよびSDPモードをサポート
  • OUT、DP_IN、DM_INピンのバッテリ短絡保護
  • DP_INとDM_INはIEC 61000-4-2規格に準拠
    • ±8kV接触および±15kV空中放電
  • 3mm×4mmの20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 車載用USB充電ポート(ホストおよびハブ)
  • 車載用USB保護

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS254900-Q1デバイスはUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、バッテリ短絡保護機能を備えています。この機能により、OUT、DM_IN、DP_INが保護されます。これら3本のピンは、18Vまでの電圧に耐えられます。バッテリへの短絡状況が発生すると、内部のMOSFETが迅速にオフになります。この迅速なオフは、上流のDC/DCコンバータ、プロセッサ、ハブ・データ・ラインを保護するため非常に重要です。

TPS254900-Q1 45mΩパワー・スイッチには2つの選択可能な可変の電流制限があり、隣接するポートに重い負荷が発生している場合に電流制限値を低く調整し、ポートの電力を管理できます。これは、複数のポートを持つシステムや、上流の電源の容量が限られている場合に重要です。

TPS254900-Q1には電流センス出力があり、上流の電源を制御して、大きな充電電流が供給されている場合でも、USBポートで5Vを維持できます。この機能は、USBケーブルが長く、高速充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。

電流モニタにより、システムはIMON電圧を監視して、負荷電流をリアルタイムで監視できます。この電流モニタは非常に便利で、動的なポート電力管理にも使用できます。

また、TPS254900-Q1デバイスはDP_INおよびDM_INについて、IEC 61000-4-2、レベル4準拠のESD保護機能を備えています。

TPS254900-Q1デバイスはUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、バッテリ短絡保護機能を備えています。この機能により、OUT、DM_IN、DP_INが保護されます。これら3本のピンは、18Vまでの電圧に耐えられます。バッテリへの短絡状況が発生すると、内部のMOSFETが迅速にオフになります。この迅速なオフは、上流のDC/DCコンバータ、プロセッサ、ハブ・データ・ラインを保護するため非常に重要です。

TPS254900-Q1 45mΩパワー・スイッチには2つの選択可能な可変の電流制限があり、隣接するポートに重い負荷が発生している場合に電流制限値を低く調整し、ポートの電力を管理できます。これは、複数のポートを持つシステムや、上流の電源の容量が限られている場合に重要です。

TPS254900-Q1には電流センス出力があり、上流の電源を制御して、大きな充電電流が供給されている場合でも、USBポートで5Vを維持できます。この機能は、USBケーブルが長く、高速充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。

電流モニタにより、システムはIMON電圧を監視して、負荷電流をリアルタイムで監視できます。この電流モニタは非常に便利で、動的なポート電力管理にも使用できます。

また、TPS254900-Q1デバイスはDP_INおよびDM_INについて、IEC 61000-4-2、レベル4準拠のESD保護機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS254900-Q1 車載用USBホスト充電器、VBATTへの短絡保護機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 2日
アプリケーション・ノート How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device PDF | HTML 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート Monitoring Load Current With the TPS2549 and TPS254900 CS Pin 2017年 8月 31日
アプリケーション・ノート TPS254x Eye Diagram Performance Test 2017年 7月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS254900Q1EVM-817 — LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを搭載した TPS254900Q1 評価基板

TPS254900-Q1 評価基板(TPS254900Q1EVM-817)は、TPS254900-Q1向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。これは USB 充電コントローラ兼電源スイッチであり、VBUS とD+/D- からバッテリへの短絡保護、ケーブル補償、電流モニタ(IMON)、IEC ESD 保護機能を搭載しており、車載 USB 充電と USB ポート保護用途に適しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS254900-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM555A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00987 — USB 3.0 のデータをサポートした、CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ ポートのリファレンス デザイン

TIDA-00987 は、データ転送を必要とする車載メディア ポート向けのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、15W の USB Type-C™ ポートにより USB 2.0 と USB 3.0 のデータをサポートしています。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ集積回路(IC)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。この設計は堅牢で柔軟なソリューションを実現し、1×2.5 インチの小型サイズで USB Type-C と従来機器の両方を充電できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01432 — 充電機能を備え、データ パス性能が向上した車載用パッシブ メディア ハブ リファレンス デザイン

この車載用リファレンス デザインは、データ転送を必要とするメディア ポート向けの独自のアプローチを示しています。このリファレンス デザインには、15W 対応の USB Type-C™ ポートを経由して USB 2.0 のデータをサポートする能力があります。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ IC(集積回路)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。またフレキシブルなパッシブ ソリューションにより開発労力を最小限に抑えることができ、1 x 2 インチ(2.54 x (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01253 — CISPR 25 Class 4の車載用デュアル リモートおよびローカルUSBポートのリファレンス デザイン

この車載用メディア ポートのデザインにより、顧客はアナログAEC-100認定済みの集積回路(IC)で構成される完全なリファレンス デザインを活用して、メディア ポート システムを高速化できます。このリファレンス デザインは、USB BC1.2仕様を利用してローカル ポートとリモート ポートの両方をサポートする必要のある、車載用メディア ポート用に規定されています。このデザインは強固かつ柔軟なソリューションで、システムが両方のポートを同時に充電しながら、リモート ポートの電圧ドループにも対応できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11668 — シングル USB カー チャージャ、ケーブル補正およびバッテリ短絡保護付き、リファレンス デザイン

PMP11668 は、車載アプリケーション向けシングル チャネル USB チャージャのリファレンス デザインです。降圧コンバータを搭載しており、その後段に USB 充電ポート コントローラがあります。バッテリ短絡保護機能と、IEC 準拠の ESD 保護機能を搭載しており、車載アプリケーション システムの信頼性が大幅に向上します。また、このデザインはシンプルな 2 層基板を使用して 2.1A の負荷電流に対応できます。このデザインの出力ポートは、USB BC1.2 CDP 充電プロトコルをサポートしています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ