TIDA-01436

Sitara PLSDK と 3D ToF (タイム オブ フライト) を使用した、デマンド制御換気 (DCV) 用の人数計測リファレンス デザイン

TIDA-01436

設計ファイル

概要

TIDA-01436 リファレンス デザインは、TI の Sitara プロセッサ Linux ソフトウェア開発キット (SDK) と TI の 3D Time-of-Flight (ToF) 画像センサを使用して、定義されたエリア内の占有者数を高解像度かつ高精度でカウントするサブシステム ソリューションです。ToF 画像センサは空間データを3次元で処理できるため、存在する物体の数を判定したり、動きを追跡したりすることができ、物体が人体であるかどうかも判定できます。このデザインでは、組み込みソリューションに最適なプロセッサ Linux SDK でサポートされる完全に統合された ToF ドライバを備えたホスト コントローラとして TI の AM437x プロセッサを使用します。ToF カメラとホスト制御基板の組み合わせは、従来の監視カメラとビデオ分析よりもリアルタイムの人数カウントに効果的です。

特長
  • 完全に統合されたシステムによるエンドツーエンドのソリューション
  • TI のプロセッサ Linux ソフトウェア開発キット (SDK) 上に構築され、TI の AM437x GP EVM 上で動作します。
  • 人数計測の精度は 90% 超
  • 占有データはリアルタイムまたは定期的に設定可能
  • 広い視野:87 º (対角線)、74.4 º (水平) × 59.3 º (垂直)
  • 3D ToF カメラは周囲の光に依存しないため、暗闇でも見ることができます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU287.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SBAU219D.PDF (1135 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQP2.ZIP (341 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQP1.ZIP (687 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSEVM437X

AM437x 評価基板(EVM)

TIDA-01436 リファレンス デザインは、TI の Sitara プロセッサ Linux ソフトウェア開発キット (SDK) と TI の 3D Time-of-Flight (ToF) 画像センサを使用して、定義されたエリア内の占有者数を高解像度かつ高精度でカウントするサブシステム ソリューションです。ToF 画像センサは空間データを3次元で処理できるため、存在する物体の数を判定したり、動きを追跡したりすることができ、物体が人体であるかどうかも判定できます。このデザインでは、組み込みソリューションに最適なプロセッサ Linux SDK でサポートされる完全に統合された ToF (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01436 Sitara PLSDK と 3D ToF (タイム オブ フライト) を使用した、デマンド制御換気 (DCV) 用の人数計測リファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSEVM437X

AM437x 評価基板(EVM)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01436 Sitara PLSDK と 3D ToF (タイム オブ フライト) を使用した、デマンド制御換気 (DCV) 用の人数計測リファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) 2014/05/13
* 設計ガイド Sitara™PLSDKおよび3D ToFを使用した人数カウントによるデマ ンド制御換気機能のリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/28
ホワイト・ペーパー Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014/05/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。