TIDA-01465

静電容量式の霜/氷検出リファレンス デザイン、分解能 1mm 未満、温度ドリフト 0.25% 未満

TIDA-01465

設計ファイル

概要

冷却器および蒸発器の着霜/着氷は、冷蔵庫、エアコン、冷凍庫など多くの家電アプリケーションのシステムの電力効率を大幅に低下させる可能性があります。このセンサ リファレンス デザインは、タイマや温度センサを使用する従来型の除霜トリガ方式に比べ、筐体や冷却器金属表面の着氷量 (分解能 1mm 未満) を検出することで、不要な除霜サイクル数を減らし、必要なときにのみ除霜サイクルをトリガすることにより、最新型家電製品のより厳しい電力効率要件の達成を支援します。

特長
  • 1mm 未満に対応する分解能、0.25% 未満の温度ドリフト
  • 蒸発器コイルの氷や霜を溶かす除霜サイクルを最小限に抑えて、不要な除霜サイクルをなくすことでエネルギーを低減
  • 優れた感度、高い信頼性、低コストで、あらゆる種類の冷凍機器の汎用的な用途に適合
  • 冷蔵機器の気化コイル表面に蓄積した氷や霜の厚さを高精度で検出
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU355.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSJ0.PDF (185 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSI9.PDF (34 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSJ2.ZIP (1009 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDS9A.ZIP (2141 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSJ1.PDF (672 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSI8.PDF (253 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
シグナル コンディショナ

FDC22144 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 静電容量式の霜/氷検出リファレンス・デザイン―分解能1mm 未満、温度ドリフト0.25%未満 英語版 2017/09/12
技術記事 Accurate frost or ice detection based on capacitive sensing PDF | HTML 2018/03/01

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00754 周囲光センサとノイズ耐性の高い近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。