LP2985-N
- VIN 範囲:2.5V ~ 16V
- VOUT 範囲 (新チップ):
- 1.2V ~ 5.0V (固定、100mV 刻み)
- VOUT 範囲 (従来チップ):2.5V ~ 6.1V
- VOUT 精度:
- ±1% A グレード (従来チップ)
- ±1.5% 標準グレード (従来チップ)
- ±0.5% (新チップ)
- 負荷および温度範囲にわたる出力精度:
- ±1% (新チップ)
- 出力電流:最大 150mA
- 低い IQ (新チップ):71µA (ILOAD = 0mA の場合)
- 低い IQ (新チップ):750µA (ILOAD = 150mA の場合)
- シャットダウン電流:
- 0.05µA (代表値、従来チップ)
- 1.12µA (代表値、新チップ)
- 低ノイズ:30µVRMS(10nFのバイパスコンデンサを使用した場合)
- 出力電流制限および過熱保護
- 2.2µF のセラミック コンデンサで安定 (新しいチップ)
- 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 40dB
- 動作時接合部温度:–40℃ ~ +125℃
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
LP2985-N は、固定出力で入力範囲の広い、低ノイズの低ドロップアウト電圧レギュレータです。2.5V~16V (新しいチップ) の入力電圧範囲に対応し、最大 150mA の負荷電流を供給できます。LP2985-N は、1.2V~5.0V (新チップ) および 2.5V~6.1V (従来のチップ) の出力範囲をサポートしています。
さらに、LP2985-N (新しいチップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイコン (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。
30µVRMS (10nF のバイパス コンデンサを使用) の低い出力ノイズと、1kHz で 70dB、1MHz (新チップ向け) で 40dB を上回る広い帯域幅の PSRR 性能により、上流側 DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低くすることができ、さらに、レギュレータ後のフィルタ処理を最小限に抑えることができます。
LP2985 の新しいチップ バージョンには、起動時の突入電流を抑えるための内部ソフトスタート機構が搭載されており、それにより入力コンデンサの必要容量が最小限に抑えられます。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。
LP2985-N は 5 ピン、2.9mm × 2.8mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP2985-N 150mA、低ノイズ、低消費電力、超低ドロップアウト レギュレータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. AB 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.AB) | PDF | HTML | 2025年 8月 15日 |
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 技術記事 | Trends in building automation: connected sensors for user comfort | PDF | HTML | 2016年 9月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
| ユーザー・ガイド | AN-1840 USB I 2 C Interface Board Reference Manual (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B) | 2013年 4月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | App Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation | 2004年 5月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Engineers note: Capacitors are key to voltage regulator design | 2002年 7月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FDC1004QEVM — 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール
The FDC1004QEVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the FDC1004-Q1, AEC-Q100 qualified, 4-channel capacitive to digital converter. The EVM is a breakable PCB which consists of 3 sections. The first section is a USB to I2C converter based on MSP430F5528 microcontroller, the (...)
TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール
TIDA-00508 — 1 度ダイアル・リファレンス・デザイン、LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータ付き
TIDA-00440 — 漏洩電流測定リファレンス・デザイン、絶縁抵抗判定用
TIDA-00509 — LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータを使用する、16 ボタン誘導式キーパッド、リファレンス・デザイン
TIDA-01070 — HVAC コイル エアフロー センサ、リファレンス デザイン、エア フィルタ交換予知保全用
TIDA-01465 — 静電容量式の霜/氷検出リファレンス デザイン、分解能 1mm 未満、温度ドリフト 0.25% 未満
TIDA-01102 — 防水 / 耐ノイズ HMI アプリケーション向け誘導性タッチ ステンレス スチール キーパッドのリファレンス デザイン
TIDA-00590 — デュアル・バッテリ・チャージャ IC リファレンス・デザイン(カスケード構成で接続)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。