TIDA-01474

1080p レーザー TV のリファレンス デザイン

TIDA-01474

設計ファイル

概要

このプロジェクション リファレンス デザインは、DLP® 技術を用いたサブシステムで、単一フレームの遅延で最大 120 フレーム/秒 (fps) の表示が可能です。このデザインは、DLP470NE 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を中心として、1920×1080 の表示を 120Hz で行います。このデザインはゲーム、ホーム シアター、レーザー TV、シミュレーションなど、各種の最終機器に内蔵できます。多くの個人用電子機器およびビデオ シミュレーション アプリケーションでは、高画質で動きが早いデータを表示し、映像ソースと投影される画像との間でシステム遅延の発生を避けるため、高いフレーム レート、短いレイテンシのソリューションが必要です。

特長
  • DLP470NE は、1920×1080 またはフルHD 1080p 解像度の画像を、50Hz、60Hz、100Hz、120Hz で生成できます
  • 低レイテンシ設計により、DLPC4422 サブシステム全体でわずか 1 フレームの遅延しか発生しません
  • 高い DMD の熱特性により、システムは最大 4000 ルーメンの輝度を実現
  • PC ソフトウェア GUI を使用して、DLPC4422 ディスプレイ コントローラをプログラム可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU359.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSK2.ZIP (381 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSK3.ZIP (892 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSK0.PDF (51 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSK1.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSK6.ZIP (203 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRSK7.ZIP (426 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDT1.ZIP (803 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDT2.ZIP (1665 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSK4.PDF (2645 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSK5.PDF (5782 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSJ8.PDF (212 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSJ9.PDF (548 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPA100DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ

データシート: PDF | HTML
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

DLP470NE0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCDT3 — DLP470NE_Firmware_Bundle

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01474 1080p レーザー TV のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDT3 DLP470NE_Firmware_Bundle

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/09/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01474 1080p レーザー TV のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdt3 or www.ti.com/lit/xx/tidcdt3/tidcdt3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDT3. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDCDT4 — DLPC4422 GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01474 1080p レーザー TV のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDT4 DLPC4422 GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/09/07

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01474 1080p レーザー TV のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdt4 or www.ti.com/lit/xx/tidcdt4/tidcdt4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDT4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低レイテンシ、高速のTI DLP®デジタル・プロジェクションのリファレ ンス・デザイン 英語版 2017/09/12
ホワイト・ペーパー TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024/06/12
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024/05/14
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022/05/05
アプリケーション・ノート PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017/05/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01347 TI DLP® テクノロジー採用 4K UHD 高輝度ディスプレイのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。