TIDA-01504

HART® モデム搭載、高精度、ループ電源、4mA ~ 20mA フィールド トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-01504

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、HART® モデム搭載、ループ電源向け、高精度のフィールド(センサ)トランスミッタを実現します。このリファレンス デザインは、スマート フィールド トランスミッタの設計のために、4mA ~ 20mA 電流トランスミッタ、HART モデム、マイコン、パワー コンディショニング ブロックで構成された部分的ディスクリート方式のソリューションを採用しています。このリファレンス デザインは、HART FSK Physical Layer Specification(物理層仕様)に準拠しており、FieldComm Group™ に登録済みです。

特長
  • DAC8740H HART モデムとオンボードのパワー コンディショニング ブロック搭載、ループ電源、4mA ~ 20mA 電流トランスミッタ
  • 室温での未調整誤差は 0.1% FSR 未満
  • 逆極性保護機能を備えた外部保護回路
  • HART FSK 物理層仕様に準拠した、登録済み HART デバイス
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU452.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUX8.PDF (140 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUX7.PDF (200 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUY0.ZIP (868 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC0.ZIP (598 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUX9.PDF (834 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUX6.PDF (747 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4101イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA335シングル、最大 0.05μV/℃、単一電源、CMOS オペアンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC883016 ビット、シングルチャネル、超低消費電力、電圧出力 DAC

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC8740HHART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA 準拠の UART インターフェイス搭載モデム

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高精度、ループ駆動、4~20mA、HARTモデム搭載のフィールド・ トランスミッタのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/02
技術記事 How to HART-enable your analog input module PDF | HTML 2018/04/02
技術記事 Improve your field transmitter designs with HART PDF | HTML 2018/02/22
技術記事 Back to the basics: what is HART protocol and how does it work? PDF | HTML 2018/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。