TIDA-01510
DC/DCコンバータの電力密度を増やすための2面レイアウトのリファレンス デザイン
TIDA-01510
概要
このリファレンス デザインでは、高い電源密度を得るために、2面のDC/DCレイアウトをデザインする正しい方法を紹介します。このデザイン ガイドでは、一般的な失敗と、それらを回避する方法に加えて、TPS54824デバイスを2面レイアウトに正しく実装すれば性能低下は起きないことを示すテスト結果を記載します。このデザインでは、TPS54824 降圧コンバータの 8A 出力が大きすぎる場合、ピン互換の代替品である 4A の TPS54424 デバイスも使用できます。
特長
- 入力範囲:4.5V ~ 17V、8A IOUT で 1.8VOUT
- ピーク効率:5VIN、2A IOUT で 94.7%
- ロード レギュレーション:±0.04% 未満
- スイッチング周波数:700kHz
- トータル ソリューション サイズ:280mm2
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWH7.PDF (32 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | DC/DCコンバータの電力密度を増やすための2面レイアウトのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/07/31 |