TIDA-01536
シングル チャネル、絶縁、3線式電流ループ トランスミッタのリファレンス デザイン
TIDA-01536
概要
このリファレンス デザインで紹介するシングル チャネル、入力絶縁、3 線式の電流ループ トランスミッタは、24V 電源で動作し、0mA ~ 20mA の電流範囲を出力します。このデザインには、回路の目標を達成するため、高精度のデジタル/アナログ コンバータ (DAC) と内部基準電圧、、統合された 3 線式電流ループ トランスミッタ、デジタル アイソレータが搭載されています。保護回路が内蔵されており、IEC61000-4 テストに合格します。
特長
- ファクトリ オートメーションや制御向けのアナログ出力
- 16 ビット分解能
- 0mA ~ 20mA の電流出力
- IEC61000-4 過渡に対する保護を実現します
- 3 線式 SPI 入力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWL7.PDF (59 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | シングルチャネル、絶縁型、3 線式電流ループ・トランスミッタのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/07/03 |