XTR111
- 設計が容易な入出力範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、5mA~25mA、または構成可能な電圧出力
- 非線形性:0.002%
- 小さいオフセット ドリフト:1µV/°C
- 精度:0.015%
- 単一電源動作
- 幅広い電源電圧範囲:7V~44V
- 出力エラー フラグ (EF)
- 出力ディセーブル (OD)
- 可変電圧レギュレータ:3V~15V
- パッケージ:
- 10 ピン HVSSOP
- 10 ピン VSON
XTR111 は、標準の 0mA~20mA、または 4mA~20mA のアナログ信号用に設計され、最大 32mA を供給する高精度の電圧 / 電流コンバータです。入力電圧と出力電流の比は、1 個の抵抗 RSET によって設定されます。この回路は、電圧出力動作に変更することもできます。
外付け P-MOSFET トランジスタにより、高い出力抵抗と広いコンプライアンス電圧範囲が得られます。その電圧範囲は、電源電圧 VVSPよりも 2V 低い電圧から、グランドよりもはるかに低い電圧まで拡張できます。
調整可能な 3V~15V のサブレギュレータ出力により、追加回路用の電源電圧が供給されます。
XTR111 は 10 ピン HVSSOP および VSON 表面実装パッケージで供給されます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | XTR111 高精度、電圧 / 電流コンバータおよびトランスミッタ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 |
| アプリケーション・ノート | PLC Analog Output Module Architectures | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
| アプリケーション概要 | How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 14日 | |||
| 機能安全情報 | XTR111 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 1月 3日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2013年 4月 17日 | ||||
| Analog Design Journal | 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012年 9月 25日 | ||||
| Analog Design Journal | Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systems | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板
DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。 このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。 この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。 DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。
電源は別売りです。
XTR111-2EVM — XTR111 評価モジュール新バージョン
The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has (...)
CIRCUIT060014 — MOSFET 付き電圧/電流 (V/I) コンバータ回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP41114 — すべての GaN スイッチ搭載、3.6kW、54V、単相 AC/DC 整流器のリファレンス デザイン
TIDA-01536 — シングル チャネル、絶縁、3線式電流ループ トランスミッタのリファレンス デザイン
TIDA-01471 — PLC アナログ入力用 IEPE 振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-00760 — PLC 向けマルチプレクス シングル チャネル DAC を搭載したマルチチャネル アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。